Image alt text (optional)

Резка металла

Семь раз отмерь, один раз отрежь.

Резка металла – очень ответственная задача во многих процессах на строительной площадке. В портфолио Hilti имеется множество эффективных вариантов решения данного вопроса. Безопасность, наличие заусенцев при резке шпильки, стоимость – это и многое другое является ключевыми моментами при выборе инструмента. Мы решили собрать в одном месте полную информацию по ним: их преимущества, недостатки и лучшие области для их использования.

УШМ и алмазный диск

Please enter alternative text here (optional)

Преимущества: УШМ является самым универсальным инструментом на стройплощадке, может использоваться для большого количества задач: резка и шлифовка различных металлических элементов. Это значит, что одним инструментом можно выполнить широкий спектр задач и не нужно покупать большой парк инструментов. Наличие регулировки оборотов (доступно в AG 4S-A22, AG 125-SE и AG 125-19SE) позволит резать и обрабатывать разные типы стали. Если болгарка аккумуляторная, то нет зависимости от электричества и можно сэкономить время на поиске и подключении кабелей. Период никаких затрат (1 год на аккумуляторные УШМ и 6 месяцев на сетевые) и бесщёточный мотор (у аккумуляторных моделей) сократят затраты на ремонт и сведут простои к минимуму.

Алмазный диск по металлу имеет чрезвычайно высокий ресурс, в десятки раз выше, чем у абразивных дисков. Это позволяет сделать одним диском огромное количество резов без необходимости частой замены диска.  

Недостатки: УШМ с алмазным диском по металлу хоть и является универсальным, но проигрывает остальным решениям в удобстве, безопасности и производительности. Оно не самое безопасное, поскольку диск открыто вращается, есть вероятность пораниться, особенно если работать в неудобных положениях. Также алмазный диск стоит в десятки раз дороже, чем абразивный диск, поэтому будет не самым дешёвым решением. Кроме этого, диск создаёт достаточно большой шум и много искр, работать некомфортно. При резке шпильки остаются заусенцы, которые не позволяют накрутить гайку, поэтому нужно дополнительно обрабатывать шпильку (чего нет при использовании других решений). 

Где лучше всего использовать решение: УШМ с алмазным диском является универсальным решением из представленных в статье, поэтому оно подойдёт тем, кто хочет одним инструментом сделать все работы на объекте и не может инвестировать в более производительные решения для резки, либо объём работ небольшой, чтобы окупить инструмент, а также тем, кто по каким-то причинам не хочет или не может использовать абразивный диск.

Аккумуляторная углошлифовальная машина AG 4S-A22

AG 4S-A22

Аккумуляторная углошлифовальная машина

Сетевая углошлифовальная машина AG 125-13S

AG 125-13S

Сетевая углошлифовальная машина

Заказать
Алмазный диск для резки металла SPX

Алмазный диск SPX

Алмазный отрезной диск SPX для резки металла 

Заказать

УШМ и абразивный диск

Please enter alternative text here (optional)

Преимущества: УШМ является самым универсальным инструментом на стройплощадке, может использоваться для большого количества задач: резка и шлифовка различных металлических элементов. Это значит, что одним инструментом можно выполнить широкий спектр задач и не нужно покупать большой парк инструментов. Наличие регулировки оборотов (доступно в AG 4S-A22, AG 125-SE и AG 125-19SE) позволит резать и обрабатывать разные типы стали. Если болгарка аккумуляторная, то нет зависимости от электричества и можно сэкономить время на поиске и подключении кабелей. Период никаких затрат (1 год на аккумуляторные УШМ и 6 месяцев на сетевые) и бесщёточный мотор (у аккумуляторных моделей) сократят затраты на ремонт и сведут простои к минимуму.

Абразивный диск является самым дешёвым и доступным расходным материалом.

Недостатки: УШМ с абразивным диском является самым опасным решением, поскольку при неправильной резке диск может разлететься и поранить оператора, также он создаёт много искр и шума. Данное решение далеко не самое удобное в работе, а ресурс абразивного диска достаточно низкий по сравнению с другими типами расходных материалов. При резке металла диск нагревается и повреждает его покрытие. В дальнейшем это приведёт к коррозии, поэтому после резки абразивным диском нужно дополнительно обрабатывать металл. При резке шпильки остаются заусенцы, которые не позволяют накрутить гайку, поэтому нужно дополнительно обрабатывать шпильку. 

Где лучше всего использовать решение: УШМ с абразивным диском является самым универсальным и бюджетным решением из представленных в статье, оно подойдёт тем, кто хочет одним инструментом сделать все работы на объекте, не хочет или не может инвестировать в более производительные решения для резки, либо нет большого объёма работ, чтобы окупить инструмент.

Аккумуляторная углошлифовальная машина AG 4S-A22

AG 4S-A22

Аккумуляторная углошлифовальная машина

Сетевая углошлифовальная машина AG 125-13S

AG 125-13S

Сетевая углошлифовальная машина

Заказать
Абразивный отрезной диск SPX

Абразивный диск SPX

Абразивный диск для резки металла

Заказать
Абразивный отрезной диск SP

Абразивный диск SP

Абразивный диск для резки металла

Заказать

Циркулярная пила по металлу SCM 22-A

Please enter alternative text here (optional)

Преимущества: циркулярная пила является очень безопасным решением, оборудована безопасным выключателем, подсветкой линии реза, быстрым тормозом, защитным кожухом, который полностью закрывает диск, а также контейнером для стружки. Рез очень быстрый и холодный, не образуется искр и стружки, не повреждается покрытие металла. Пила может использоваться с направляющим рельсом для точных прямых резов. Период никаких затрат – 2 года.

Диск для циркулярной пилы по металлу при правильном использовании имеет очень высокий ресурс. 

Недостатки: циркулярная пила имеет ограниченный круг задач по сравнению с УШМ: ею не рекомендуется резать толстый металл (например, арматуру или трубы с большой толщиной стенки), она не может делать фигурные резы. Также не очень удобно работать на весу из-за веса и эргономики инструмента. Звук при резке очень громкий.

Где лучше всего использовать решение: SCM 22-A идеально подойдёт для резки листового металла (кроме случаев, когда требуется фигурный рез), профиля, шпилек, труб (благодаря специальному адаптеру для резки труб SCM PCA), лотков, сэндвич-панелей и коробов вентиляции. 

Аккумуляторная циркулярная пила SCM 22-A

SCM 22-A

Аккумуляторная циркулярная пила по металлу 

Заказать
Диск для аккумуляторной циркулярной пилы X-cut

Диск SCB M Xcut

Диск для циркулярной пилы для резки обычной и нержавеющей стали

Ленточная пила SB 4-A22

Please enter alternative text here (optional)

Преимущества: ленточная пила имеет тихий рез без искр, который не повреждает покрытие металла. Отлично подойдёт для резки труб небольшого диаметра, профиля, шпилек из обычной, оцинкованной, нержавеющей стали и пластика. Ее конструкция позволяет работать на весу одной рукой. Имеет подсветку зоны реза. Период никаких затрат – 2 года. 

Полотна для ленточной пилы имеют довольно высокий ресурс, на уровне пилок для лобзиков и сабельных пил. 

Недостатки: благодаря ограниченной зоне реза имеет узкий круг задач: может резать материалы толщиной до 63,5 мм. Не рекомендуется серийная резка толстого металла – арматуры, толстых труб, толстых металлических уголков и т. д. 

Где лучше всего использовать решение: идеально подойдёт для подрезки труб малого диаметра из стали и пластика, профиля, шпилек при монтаже внутренних коммуникаций благодаря тихому, комфортному и холодному резу, который не повреждает металл и не нарушает его покрытие.

Аккумуляторная ленточная пила SB 4-A22

SB 4-A22

Аккумуляторная ленточная пила

Заказать
Полотно для ленточной пилы

Полотно SBB для ленточной пилы

Для резки  металла, обычной и нержавеющей стали, цветных металлов и пластика

Заказать

Сабельные пилы

Please enter alternative text here (optional)

Преимущества: благодаря широкому портфолио пилок для абсолютно разных материалов, сабельные пилы являются универсальным инструментом и могут использоваться для широкого спектра задач (демонтажные работы, резка чугунных труб, шпилек, деревянных брусков с гвоздями и т. д.). Пилку можно изгибать при резе, это позволяет срезать трубы заподлицо к стене/полу/потолку, в труднодоступных местах. Бесключевая замена пилок сильно облегчает замену расходных материалов, а регулировка скорости реза зависит от степени нажатия на курок выключателя. Рез безыскровой, при резке не повреждается покрытие металла. Есть система снижения вибрации AVR, а почти все пилы в нашем портфолио (кроме SR 4-A22) оснащены бесщёточными моторами. Период никаких затрат – 2 года.

Стоимость пилок средняя, ниже, чем диск для циркулярной пилы, но выше, чем абразивный диск. 

Недостатки: неудобно резать тонкий листовой металл из-за того, что сабельная пила его рвёт, а также сложно выдерживать линию реза. Скорость реза ниже, чем у циркулярной пилы или УШМ с абразивным диском. 

Где лучше всего использовать решение: отлично подойдёт для работ на весу и в труднодоступных местах (особенно пила SR 2), для подрезки шпилек, труб, а также демонтажных работ (трубы, двери, окна, газобетонные блоки, кирпичи). 

Сабельные пилы

Сабельные пилы

Аккумуляторные и сетевые сабельные пилы 

Заказать
Полотна для резки металла для сабельных пил

Полотна для сабельных пил

Полотна для резки металла

Заказать

Лобзиковые пилы

Please enter alternative text here (optional)

Преимущества: как и сабельные пилы, является универсальным решением благодаря широкому портфолио пилок для лобзиков – можно подобрать полотна для большинства материалов, начиная от дерева и пластика, заканчивая нержавеющей сталью. Благодаря своей эргономике (наличию опорной площадки) лучше всего подойдёт для резки листового металла, коробов вентиляции, профиля, лотков, особенно если нужен фигурный рез. Рез комфортный, без искр. Есть бесключевая замена пилок, подсветка, система снижения вибрации и фиксатор выключателя, благодаря чему возрос комфорт при серийной резке большого количества материалов. Скорость реза регулируется степенью нажатия на курок выключателя. Период никаких затрат – 2 года. 

Ресурс пилок средний, стоимость невысокая (ниже, чем у пилок для сабельных пил, но выше, чем у абразивных дисков).

Недостатки: лобзиковые пилы имеют ограниченный функционал благодаря своей эргономике – невозможно работать в труднодоступных местах, не очень комфортно резать на весу. Скорость работы ниже, чем у УШМ и циркулярной пилы по металлу. Тяжело режет толстый металл, поэтому мы не рекомендуем использовать инструмент для решения данной задачи.

Где лучше всего использовать решение: для фигурных или прямых резов листового металла, воздуховодов, лотков.

Аккумуляторная лобзиковая пила SJD 6-A22

SJD 6-A22

Аккумуляторная лобзиковая пила 

Заказать
Аккумуляторная лобзиковая пила SJT 6-A22

SJT 6-A22

Аккумуляторная лобзиковая пила 

Заказать
Полотна для лобзиковых пил для резки металла

Полотна для лобзиковых пил

Полотна для лобзиковых пил для резки металла

Заказать

Тренинги по безопасному использованию инструмента

Please enter alternative text here (optional)

Без нивелира в электрике никуда. 

Он безусловный помощник при монтаже светильников, разметке положения розеток и выключателей, разметке трасс прохождения кабельных линий, монтаже распределительных щитков и многое другое. 

Для этих целей отлично подойдет PM 2-L 

  • красный луч
  • горизонтальной разверткой 180ᵒ
  • вертикальной разверткой 135 ͦ 
  • дальность до 20 м. 

Если же вы чаще работаете в больших помещениях, то стоит рассмотреть лазерный нивелир с зеленым лучом и дальностью до 40 м – PM 2-LG.

Дополнительные сервисы

Сервисное обслуживание инструментов Hilti

Мы предлагаем уникальный комплекс услуг "Сервис на всю  жизнь", который позволит вам в максимально короткие сроки получить обратно свой     отремонтированный инструмент

Узнать больше

Обучение

Hilti – это не только надёжный инструмент, но и обучение, которое поможет стать ещё эффективнее


 

Узнать больше

Hilti Флит Менеджмент

Соберите свой парк Hilti с минимальными первоначальными затратами и защитой от внешних и внутренних краж

 

Узнать больше

Доставка Hilti

Вам нужен наш продукт – мы доставим его вам. Неважно, простая ли это посылка или крупногабаритный товар – мы сделаем все, чтобы ваш заказ поступил в место назначения
 

Узнать больше

Поделиться