- Главная страница
- Огнестойкие кабельные линии (ОКЛ)

Огнестойкие кабельные линии
ОКЛ — это кабельная линия способная передавать электроэнергию в условиях пожара. От правильного монтажа ОКЛ могут зависеть жизни людей.
Но зачастую, монтаж огнестойких кабельных линий производится с нарушениями. Давайте разбираться, на что стоит обратить внимание, чтобы ваш объект был безопасным и соответствовал всем техническим и нормативным требованиям.
нормативные требования к ОКЛ
Проектирование
В проекте указывается:
- время сохранения работоспособности
- тип кабеля
- силовой/слаботочный
- маркировка по ГОСТ (нг-FRLS, нг-FRHF )
- способ прокладки
Закупка
- кабель соответствует требованиям проекта
- кабель имеет сертификат соответствия ГОСТ 31565 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»
- комплектующие ОКЛ испытаны вместе с выбранным кабелем по ГОСТ Р 53316 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара»
- комплектующие ОКЛ имеют сертификат на основании испытаний
- время в сертификате соответствует требованиям проекта
Монтаж
- монтаж проводится в соответствии с техническим регламентом, по которому проводились испытания по ГОСТ Р 53316 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара»

Сдайте объект без вопросов от технадзора
Очень часто при монтаже ОКЛ используют негорючие элементы кабельных линий – лоток, кабель, металлические зажимы, но при этом линия не соответствует требованиям нормативной документации, так как совместные огневые испытания данных элементов не проводились.
Hilti предлагает сертифицированное с различными производителями кабельной продукции решение по монтажу огнестойких кабельных линий
Как произвести монтаж ОКЛ на 60% быстрее

Аккумуляторный монтажный инструмент BX 3-ME
Использование монтажного пистолета BX 3-ME в сочетании с крепежными элементами позволит в 3 раза увеличить скорость монтажа по сравнению с другими способами крепления.
Высокая скорости забивания – 1 гвоздь/сек;
Основным источником энергии BX 3-ME A22 является батарея 22 В - отлично подходит для выполнения надежных креплений к бетону, стали и некоторым типам кирпичной кладки;
Бесплатное обслуживание до 2-х лет, включая замену изношенных деталей, приёмку инструмента в сервис и его доставку.
Вам также понадобятся:
Дополнительные сервисы

Сервисное обслуживание инструментов Hilti
Мы предлагаем уникальный комплекс услуг "Сервис на всю жизнь", который позволит вам в максимально короткие сроки получить обратно свой отремонтированный инструмент
Узнать больше
Обучение
Hilti это не только надёжный инструмент, но и обучение, которое поможет стать ещё эффективнее
Узнать больше
Hilti Флит Менеджмент
Соберите свой парк Hilti с минимальными первоначальными затратами и защитой от внешних и внутренних краж
Узнать больше
Доставка Hilti
Вам нужен наш продукт - мы доставим его вам. Неважно, простая ли это посылка или крупногабаритный товар - мы сделаем все, чтобы ваш заказ поступил в место назначения
Узнать больше