- Главная страница
- Электромонтажные работы
- Штробление стен

Штроборез DCH 180-SL
Отлично подойдет для профессионального изготовления глубоких штроб
- Глубина реза: 60 мм
- Максимальная ширина реза: 60 мм
- Диаметр диска: 185 мм

Штроборез DC-SE 20
Отлично подойдет для профессионального изготовления штроб
- Глубина реза: 40 мм;
- Максимальная ширина реза: 46 мм;
- Диаметр диска: 125 мм


УШМ AG 125-19SE
Для эпизодических работ по штроблению
- Глубина реза: 28 мм;
- Максимальная ширина реза: до 25 мм при использовании 2-х шайб;
- Диаметр диска: 125 мм
Рекомендуемые продукты
Дополнительные сервисы

Сервисное обслуживание инструментов Hilti
Мы предлагаем уникальный комплекс услуг "Сервис на всю жизнь", который позволит вам в максимально короткие сроки получить обратно свой отремонтированный инструмент
Узнать больше
Обучение
Hilti это не только надёжный инструмент, но и обучение, которое поможет стать ещё эффективнее
Узнать больше
Hilti Флит Менеджмент
Соберите свой парк Hilti с минимальными первоначальными затратами и защитой от внешних и внутренних краж
Узнать больше
Доставка Hilti
Вам нужен наш продукт - мы доставим его вам. Неважно, простая ли это посылка или крупногабаритный товар - мы сделаем все, чтобы ваш заказ поступил в место назначения
Узнать больше