BIM-СЕРВИСЫ HILTI

А Вы знаете, что BIM-технологии применяются уже не только в проектировании?

Высокотехнологичные методы строительства - это ключ к эффективному управлению проектами. Благодаря BIM-сервисам Hilti и, как следствие, цифровизации многих строительных процессов, каждому, кто занимается проектированием, строительством или управлением объектами, становятся доступны наиболее эффективные методы работы с проектом на всех этапах.

Four construction professionals sitting at a table discussing E2E end-to-end workflows using BIM

ПРЕИМУЩЕСТВА BIM-СЕРВИСОВ HILTI

Проектирование

  • Оптимизация проектных решений
  • Обнаружение коллизий
  • Разработка комбинированных опор

Строительство

  • Предварительная сборка
  • Эффективная логистика
  • BIM-to-Field
  • Проверка на объекте

Эксплуатация

  • Оптимизация процессов эксплуатации
  • Field-to-BIM
  • Создание BIM-моделей существующих объектов

ПРЕИМУЩЕСТВА BIM-СЕРВИСОВ HILTI

до 50 %

макс.
экономии на материалах

до 50 %

макс.
экономии времени строительства

0 x

импровизированных инженерных решений
вследствие предварительного планирования

4-6 недель

потенциальной
экономии на трудозатратах

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ БЛАГОДАРЯ BIM-ТЕХНОЛОГИЯМ И НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДДЕРЖКЕ НА ВСЕХ ЭТАПАХ СТРОИТЕЛЬСТВА

Mechanical, electrical and plumbing systems installed in the same strut trapeze structure, thanks to BIM tech integration in construction

Комбинированные опоры инженерных сетей - экономия материалов и быстрый монтаж

В BIM-проектах опоры инженерных сетей, как правило, проектируются до начала монтажа, что дает нам возможность разработать комбинированные решения опор. Это позволит сэкономить на материалах и трудозатратах, избежать импровизированных решений на строительной площадке и сократить сроки строительства.

Architect, engineer or project manager using BIM (building information modeling) due to tech integration in construction

Разработка решений по вашему техническому заданию - профессионально и надежно

Мы разрабатываем проект с учётом всех требований Вашего проекта. Например, если у вас есть требования по коррозионной защите или сейсмике – мы выполним проект с учетом этих условий.

BIM used to avoid clashes between pipes and cables on construction sites

Проверка на коллизии - позволит избежать импровизированных решений на стройплощадке

Возможность увидеть пересечения инженерных сетей, опор и строительных конструкций позволит избежать дополнительной работы по решению этих вопросов на объекте сэкономит ваши время и средства.

Construction worker using BIM-compatible layout tool to locate building elements on a jobsite

Создание модели Field-to-BIM – формирование полной картины объекта

Даже на существующих объектах зачастую возникает необходимость создания информационной модели. Технология Field-to-BIM позволяет перенести реальные объекты в параметрическую модель быстро и эффективно.

СТРОИТЕЛЬСТВО

КАК BIM ПОМОГАЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОЦЕССЫ НА ВАШЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕХ РАБОТ ТОЧНО В СРОК

Offsite pre-assembly and prefabrication services are much simpler when working with BIM

Предварительная сборка: комплектование, нарезка и предсборка: экономия времени и трудозатрат

Подробно разработанная BIM-модель дает нам возможность воспользоваться сервисом по предварительной сборке опор. Чертежи формируются из модели за несколько кликов, после чего по ним нарезаются профили, комплектуются и собираются опоры. Теперь сборка на объекте не требуется, а возможность ошибки при сборке исключена.

Смотреть видео
Construction site logistics simplified by BIM and E2E workflows

Эффективная логистика – всегда знаешь Что? Где? Когда?

Отслеживание с момента проектирования и производства до прибытия на строительную площадку становится возможным благодаря непрерывному процессу взаимодействия Hilti и наших клиентов. Вы можете быть уверены, что необходимые материалы приедут в нужное вам место в назначенное время.

Смотреть видео
Two workers onsite using a Total Station layout tool and BIM-ready tablet to position MEP supports

BIM-to-Field – высокоскоростной перенос данных из информационной модели

BIM-to-Field - это направленное позиционирование точек из BIM-модели на стройплощадке для анкеров, закладных элементов и элементов противопожарной защиты. Специальные инструменты Hilti могут считывать информацию из BIM-файлов и переносить точки из виртуального проекта в реальность при помощи лазера. Данный подход позволяет экономить время и повышает эффективность процесса монтажа.

Jobsite Manager keeping track of operations using a mix of digital and physical information

Проверка на объекте - мгновенное подтверждение качества монтажа

В процессе проектирования BIM-модель аккумулирует большое количество информации, поэтому в дальнейшем она может быть использована в качестве единого источника данных. Это упрощает процесс проверки. В BIM-модели содержится информация о том, что и где должно быть установлено. Специальные инструменты Hilti, такие как ударные гайковерты, позволяют контролировать момент затяжки и сохраняют информацию о проверке автоматически.

Смотреть видео

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА BIM-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ

BIM used on a mobile device for paperless as-built documentation of a building

Field-to-BIM – формирование точной информационной модели существующего здания

После того как здание построено и введено в эксплуатацию, оборудование для лазерного сканирования и другие цифровые инструменты могут быть использованы для формирования фактической “As-built” модели. Технология Field-to-BIM позволяет быстро и точно перенести существующие объекты непосредственно в информационную модель здания.

Firestop Intumescent sealant documented using BIM-compatible software integrating technology in construction work and facility management

Проверка и подтверждение готовности к эксплуатации

Успешное проведение проверки систем безопасности здания обычно требует значительного объема времени и бумажной работы. 

Благодаря оборудованию для лазерного сканирования и данным, полученным на основе BIM-модели, вы можете быть уверены, что документация будет актуальна в течение всего жизненного цикла здания.

BIM virtual simulation - called digital twin - using augmented reality as a high-tech construction method which also benefits facility managers

Спроектировано для легкой эксплуатации здания в будущем

Сотрудничая с Hilti на ранних этапах проекта, вы сможете учесть все необходимые требования по эксплуатации на стадии проекта.

Кроме того, вы сможете получить предложения, направленные на оптимизацию всех этапов жизненного цикла здания, в особенности, на эффективную эксплуатацию здания в будущем.

СЕРВИСЫ ПО BIM-ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОТ КОМПАНИИ HILTI

Взаимодействуя с Hilti на ранних стадиях BIM-проекта у вас появляется прекрасная возможность снизить затраты на материалы, сократить время монтажа конструкций и избежать необходимости использования нестандартных решений на строительной площадке.

Возьмем в качестве примера проектирование инженерных сетей. Без применения технологии BIM подвесы, многочисленные траверсы и другие опоры разрабатываются прямо на стройке и отдельно для каждой системы. С технологией BIM вы можете спроектировать одну опору для всех инженерных сетей заранее, что позволяет свести к минимум затраты и риски.

Убедитесь в продуктивности данного подхода, а также других преимуществах сотрудничества с компанией Hilti при помощи одного из наших сервисов:

Hilti engineers discussing a MEP project as the first step in an end-to-end BIM workflow

1. Предпроектное предложение

Разработка эскизного проекта опор инженерных сетей на основании BIM-модели

Результат оказания услуги:

  • Проект, разделенный на отдельные участки
  • Эскизный проект опор инженерных сетей для каждого из участков
  • Предложения по всем последующим Услугам BIM-проектирования
Описание сервиса «Предпроектное предложение»
Two Hilti engineers collaborating on BIM design

2. Расчет и конструирование

Расчет и конструирование опор инженерных сетей на основании расчетов по заданию заказчика

Результат оказания услуги:

  • Рассчитанные и сконструированные опоры инженерных сетей
  • Отчеты о расчете
  • Предложения по оптимизации
Описание сервиса «Расчет и конструирование стандартных опор» Описание сервиса «Расчет и конструирование нестандартных опор»
A Hilti engineer modelling MEP supports in BIM

3. BIM-моделирование

Моделирование опор Hilti для инженерных сетей, разработанных в рамках сервиса «Расчет и конструирование»

Результат оказания сервиса:

  • BIM-модель опор Hilti для инженерных сетей
  • Проверка BIM-модели
  • Отчет об исключениях в моделировании 
Описание сервиса «BIM-моделирование»
Hilti engineer onsite with a customer with shop drawings in the foreground

4. Чертежи и спецификации

Разработка чертежей и спецификаций опор Hilti для инженерных сетей на основании финальной BIM-модели

Результат оказания сервиса:

  • Чертежи и спецификации смоделированных опор Hilti для инженерных сетей
  • По запросу заказчика может быть реализован план расстановки опор
  • Предложения по дополнительным сервисам
Описание сервиса «Чертежи и спецификации»

ПОВЫШАЙТЕ ВАШУ ЭФФЕКТИВНОСТЬ С BIM-СЕРВИСАМИ HILTI

Воспользуйтесь BIM-сервисами компании Hilti и убедитесь в их эффективности!

Даже если вы отлично разбираетесь в BIM-технологиях, мы покажем вам новые способы использования  возможностей BIM за рамками процесса проектирования. Высокотехнологичное строительное оборудование поможет сэкономить ваши ресурсы и время, а также снизит вероятность ошибок, повышая при этом эффективность строительства.

Внедряя новые технологии, мы объединяем все составляющие вашего проекта в единый непрерывный процесс, позволяющий работать как никогда продуктивно!

BIM библиотеки

Библиотека BIMOBJECT

Получите доступ к BIM/CAD семействам для противопожарных проходок, модульных опор, анкерных креплений на сайте bimobject.com в программном обеспечении Autodesk Revit® и Graphisoft Archicad

Узнать больше

БИБЛИОТЕКА Hilti BIM/CAD

Получите доступ к 3D моделям Hilti в различных форматах. В библиотеке представлены форматы dwg, rfa, stp, dgn и многие другие

Узнать больше

Библиотека TEKLA

Получите доступ к семействам Hilti на портале Tekla Warehouse, чтобы использовать семейства BIM в программном обеспечении Tekla Structure

Узнать больше

Поделиться