Добавить в корзину
Добавить в корзину
Перейти в корзину

PROFIS Engineering

Проектирование анкерных креплений

Hilti PROFIS

Hilti PROFIS Engineering — это программа для расчета анкерных креплений в бетоне и кирпичной кладке. 

Широкий диапазон применений

Программное обеспечение Hilti PROFIS Engineering включает в себя наш новый метод расчета SOFA: он позволяет решить самые сложные задачи проектирования — даже те, которые не указаны ни в одном нормативном документе.

Во всем мире существует множество международных нормативных документов для проектирования: российские (СТО), европейские (ETAG), американские (ACI), канадские (CSA), а также австралийские (SA:TS 101).

Дополнительная информация

Видеозаписи вебинаров по анкерным креплениям

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PROFIS ENGINEERING

Сертифицированное ПО для расчета по СТО

Сертификат подтверждает, что полученный отчет выполнен по методикам РФ (СТО), а результат гарантирует 100% правильность полученных данных.

Расчет напряжений опорной пластины

Функция отображения распределения нормального напряжения в пластине позволяет выявить наиболее уязвимые места в нестандартных конструкциях. Учёт полученных данных при проектировании повысит безопасность и долговечность конструкции.

Совместимость с BIM

Позволяет использовать модель рассчитанного анкерного крепления в таких программных комплексах, как Tekla (в виде параметрической модели используется plug-in Revit в виде 3D-модели).

Импорт/экспорт нагрузок из стороннего ПО

Позволяет избежать ручных операций с импортом/экспортом нагрузок и в результате экономит ваше время при переносе нагрузок вручную.

Доступна стационарная и WEB-версия

Больше нет необходимости устанавливать программу на компьютер. Теперь согласно минимальным системным требованиям вы можете производить расчеты на любом устройстве с доступом к сети.

Доступ к проектам и технической документации в любое время

Кнопка открытия сертификата на анкер позволяет получить мгновенный доступ к необходимой документации, а автоматическое сохранение проектов — избежать операций по сохранению каждого расчета на ваш компьютер.

Полезные дополнения для монтажных организаций

Hilti Quantity Calculator позволяет посчитать необходимое количество химического состава, сформировать ведомость материалов и в несколько кликов создать заказ на сайте Hilti.

Мобильное приложение Hilti Installation Advisor позволяет на основании выполненного расчета произвести монтаж анкерных креплений в строгом соответствии с приложенной инструкцией, избежать возможных ошибок при установке и снизить потенциальные риски разрушения крепления из-за неправильного монтажа.

Удобный интерфейс

Ускоряет процесс расчета и подбора анкеров.

Обращайтесь в тех.поддержку при возникновении вопросов или пользуйтесь подробным руководством

Вы сможете получить ответ на любой вопрос по работе программы, обратившись в нашу техническую поддержку по телефону: 8 (800) 700-52-52 или написав на электронный ящик software.ru@hilti.com

Проектируйте проще и быстрее

Hilti PROFIS Engineering позволяет в короткие сроки выполнить несколько задач одновременно. В программе предусмотрены шаблоны, которые помогут вам экономить ценное время, а также произвести расчет сразу всей линейки доступных для продажи анкеров.

60-летняя экспертиза Hilti — ваш надежный партнер в проектировании

На протяжении 60 лет компания Hilti занимается исследованиями и разработками механических и клеевых анкеров. Результаты этих исследований лежат в основе программы Hilti PROFIS Anchor.

Доступен бесплатный ознакомительный период

Купить Profis Engineering

Для заказа Hilti PROFIS Engineering и начала бесплатного ознакомительного периода зарегистрируйтесь на нашем сайте или войдите в свою учетную запись.

ВНИМАНИЕ: Hilti PROFIS Engineering доступен для покупки только юридическими лицами.

Поделиться

Log in to proceed
Нужна помощь? Свяжитесь с нами
Зарегистрироваться
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ