Саяно Шушенская ГЭС

Саяно-Шушенская ГЭС им. П. С. Непорожнего

Хакасия

Саяно Шушенская ГЭС

17 августа 2009 года произошла крупнейшая техногенная катастрофа в истории гидроэнергетики — авария на Саяно-Шушенской ГЭС: внезапное разрушение гидроагрегата № 2 с последующим затоплением и частичным обрушением машинного зала и выходом из строя остальных энергетических агрегатов привело к гибели людей и остановке электростанции.

Саяно Шушенская ГЭС Hilti

Поисково-спасательные и ремонтно-восстановительные работы начались практически сразу после аварии. Сотрудники Hilti прибыли на место происшествия с гидравлической стенорезной машиной DS-TS 32, установкой алмазного бурения DD 350 и другим оборудованием.

Поднять на поверхность разрушенный гидроагрегат № 2 весом более 1000 тонн было бы невозможно без двух мостовых кранов грузоподъемностью 500 тонн каждый, которые были повреждены во время аварии. Чтобы отлить новую железобетонную колонну подкрановых путей, требовалось демонтировать остатки разрушенной. Для этого был использован алмазный диск диаметром 1200 мм. Однако в ходе работ стало очевидно, что для разбора завалов нужна более тяжелая техника. Через несколько дней на станцию привезли канатную стенорезную систему WS 15 и гидравлическую канатную систему WSS 30. Только такой технике оказалось под силу разрезать на куски огромные бетонные фрагменты перекрытий и стен, находящиеся в машинном зале. Оборудование Hilti также применялось для проведения монолитно-бетонных работ по завершению строительства берегового водосброса.

Продукты и услуги в проекте

Установка алмазного бурения DD350

Установка алмазного бурения для высоких нагрузок с высокочастотным двигателем и блоком автоматической подачи для бурения на станине отверстий среднего и большого диаметра (до 500 мм)

Узнать больше
Алмазная стенорезная пила WS 15

Алмазная стенорезная пила DS WS 15

Электрическая канатная пила

Узнать больше
Hilti DS WSS30

Гидравлическая канатная система DS WSS30

Комплект принадлежностей для канатной пилы DS TS32/LP32

Узнать больше

Поделиться