Открылась восьмая станция метро с применением технологий HILTI

Москва

В Москве открылась станция «Народное ополчение» Большой кольцевой линии (БКЛ) – теперь более 170 тысяч жителей района Мневники смогут воспользоваться новым метро. В строительстве этой станции БКЛ были использованы самые современные европейские технологии Hilti, позволившие ускорить проведение отделочных и монтажных работ и завершить их в срок в соответствии с указом Заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.

В отделке станции применена фасадная система Hilti, которая дает возможность оперативно осуществить монтаж и облицовку, спрятав все инженерные сети внутрь и оставив снаружи красивый и функциональный интерьер из алюминиевых сотовых панелей. Конструкция системы состоит из двух частей: оцинкованной подсистемы MR для восприятия ветровых нагрузок и нагрузок от веса облицовки и алюминиевой системы VFH для высокой точности монтажа и создания уникального интерьера.

Все применяемые строительные материалы в метро, в том числе фасадная подсистема Hilti, соответствуют классу пожарной безопасности КМ0 и имеют соответствующие пожарные заключения на все виды облицовки. В интерьере станции использованы темный гранит и холодный светлый металл, которые символизируют доблестную борьбу и победу народного ополчения с захватчиками в разные периоды российской истории.

БКЛ была спроектирована для удобства и экономии времени 3,3 млн жителей Москвы из 34 районов столицы. Вблизи станции «Народное ополчение» живёт и работает около 200 тысяч человек, ожидаемый пассажиропоток – 29 тысяч человек в час. В перспективе здесь будет пересадка на проектируемую Рублёво-Архангельскую линию метро. Генеральный проектировщик и генеральный подрядчик – АО «Мосинжпроект». 

Please enter alternative text here (optional)


«Ввод новых станций является своего рода драйвером для развития нового района Мневники, в котором будет развиваться административно-жилищная застройка. Также это разгрузит центральные линии: Арбатско-Покровскую и Филевскую»

Юрий Кравцов, генеральный директор АО «Мосинжпроект»

«”Народное ополчение” – восьмая станция московского метро, построенная и сданная в эксплуатацию с применением элементов Hilti для крепления облицовки путевой стены. Это решение соответствует высоким требованиям метрополитена по надежности и безопасности, что особенно важно для ежедневного обслуживания 10 млн пассажиров»

Николай Чередниченко, руководитель направления транспортных и инфраструктурных проектов Hilti в России.

 

Проекты и услуги Hilti

ОПОРЫ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК

Модульные балочные системы для вспомогательных стальных конструкций, которые используются при монтаже трубопроводов, опор для кабельных лотков и платформ

Узнать больше
Пороховые инструменты Hilti

ПОРОХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ Hilti

Инструменты, патроны, гвозди и шпильки для самых разных базовых материалов – от дерева для универсального применения до бетона стандартной прочности

Узнать больше

Profis Installation

Проектирование модульных опор

Узнать больше

Поделиться