Олимпийские объекты

Сочи

Решения Hilti применяются на проектах мирового уровня. Инфраструктура XXII Олимпийских игр в Сочи создана с помощью наших технологий:

  • 11 спортивных объектов
  • 46 новых и реконструированных объектов
  • строительство и реконструкция 360 км автодорог, в числе которых дублер Курортного проспекта протяженностью 17 км, соединивший все городские улицы
  • 200 км железных дорог, в том числе совмещенная автомобильная и железная дорога Адлер — "Альпика - Сервис"
  • строительство международного аэропорта Сочи — самого "зеленого" аэропорта в России

Ледовый дворец спорта "Большой"

Ледовая арена вместимостью 12 000 зрителей построена для проведения Олимпийских соревнований по хоккею с шайбой на льду. Основной материал здания — железобетон, обрамленный металлическими фермами, на которые крепится кровля и витражное остекление. Размеры здания 230 х 270 м, высота здания — 49 м. Общий вес металлоконструкций — 4 000 тонн, общий объем бетона при строительстве — более 100 000 тонн.

Применение анкеров Hilti HUS-H позволило ускорить монтаж ограждающих конструкций, обеспечить расчетную несущую способность в сейсмически опасном районе и придать объекту необходимую эстетику. Использование аккумуляторной техники обеспечило высокую скорость работы и мобильность монтажных бригад для сдачи объекта в эксплуатацию в сжатые сроки.

При строительстве арены был задействован весь спектр монтажных систем Hilti: ММ — для легких трубопроводов; MQ — для средних и высоких нагрузок, а также крепления воздуховодов под куполом арены; MI — для крепления труб системы холодоснабжения диаметром 530 мм. Выбор этих систем был обусловлен возможностью оперативно изменять конструкции, легкостью сборки без сварочных работ и необходимой эстетикой. Также важным фактором была инженерная поддержка Hilti на объекте и работа с проектировщиками во всех регионах страны.

Ледовый дворец спорта "Айсберг"

Уникальное сооружение для проведения соревнований по фигурному катанию и шорт-треку вместимостью 12 000 мест отличается большими пролетами между несущими фермами и техническим этажом, расположенным в верхней части здания. Монтажные системы Hilti MQ применялись для крепления воздуховодов на техэтаже. Крепление кровельного профлиста и утеплителя на больших площадях было выполнено с помощью технологии прямого монтажа Hilti DX (пороховая техника) и Hilti SF (самонарезающие шурупы). Основным преимуществом данного метода является полная независимость монтажников от погодных условий и источников электрического питания. При этом скорость работ увеличилась в несколько раз по сравнению с классическими методами.

Продукты и услуги в проекте

ОПОРЫ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК

Модульные балочные системы для вспомогательных стальных конструкций, которые используются при монтаже трубопроводов, опор для кабельных лотков и платформ

Узнать больше
Пороховые инструменты Hilti

ПОРОХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ Hilti

Инструменты, патроны, гвозди и шпильки для самых разных базовых материалов – от дерева для универсального применения до бетона стандартной прочности

Узнать больше

Profis Installation

Проектирование модульных опор

Узнать больше

Поделиться