Системы VFH для крепления плит терракоты на кляммерах с пружиной

Image alt text (optional)

Конструкция

  • В зависимости от типа терракотовых плит (4), они устанавливаются на рядовых (2), или стартовых (3) кляммерах/кляммер-шинах с пружинящим элементом. 
  • Кляммеры крепятся к несущему профилю (1) при помощи вытяжных заклёпок (5), тип которых определяется по результатам прочностного расчета
  • В пожароопасных зонах плиты устанавливаются на нержавеющие кляммеры различного типа с прижимным элементом SPR

Преимущества

  • Вертикальный руст облицовки не привязан к вертикальному несущему профилю подсистемы: допускается устанавливать плиты следующего ряда с любым сдвигом, относительно предыдущего 
  • Обеспечивает надёжное крепление для массивных плит большого формата 
  • Прижимной элемент предотвращает смещение и вибрацию  плит в течение всего срока эксплуатации фасада

Допускается применение следующих типовых подсистем:

Рядовая, или легкая подсистема

Узнать больше

Межэтажная, или тяжёлая подсистема

Узнать больше

Ключевые элементы системы крепления

3841136

Профиль MFT-CTB 16,3 SPR 6m

3841137

Профиль MFT-CTM 16,3 SPR 6m

3807578

MFT-PHB 12,1x22 A2-1.5

3807584

MFT-PHT 12,1x22 A2-1.5

2200271

MFT-CTStS

3807576

MFT-SPR-29 7x40 A2-0.5

Алюминиевые кляммер-шины

Номер артикула Нименование Еденицы измерения
3841136 Профиль MFT-CTB 16,3 SPR 6m м.
3841137 Профиль MFT-CTM 16,3 SPR 6m м.

Нержавеющие элементы

Номер артикула Нименование Еденицы измерения
3807576 MFT-SPR-29 7x40 A2-0.5 шт.
3807578 MFT-PHB 12,1x22 A2-1.5 шт.
2200271 MFT-CTStS шт.
3807584 MFT-PHT 12,1x22 A2-1.5 шт.

Поделиться