Система VFH для крепления плит терракоты

Крепление алюминиевыми кляммерами на горизонтальный профиль

Image alt text (optional)

КОНСТРУКЦИЯ

  • В зависимости от типа терракотовых плит (3), они устанавливаются либо на рядовых (1) и верхних (4) кляммерах, либо на специальных кляммерах (5), вставленных в пазы на тыльной стороне плиты
  • Все кляммеры устанавливаются на универсальную кляммерную планку (2) и фиксируются на ней при помощи нержавеющих саморезов

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Крепление на планках позволяет не привязывать вертикальные русты облицовки к вертикальным профилям подсистемы
  • Конструкция кляммеров допускает смещение рядов облицовки относительно друг друга и позволяет получить шахматную раскладку плит
  • Прижимные лапки кляммеров гасят вибрацию и предотвращают горизонтальное смещение плит облицовки
  • Универсальное крепление для плит различных производителей
  • Быстрый монтаж и демонтаж плит

Допускается применение следующих типовых подсистем:

Рядовая, или легкая подсистема

Узнать больше

Межэтажная, или тяжёлая подсистема

Узнать больше

Ключевые элементы системы крепления

Кляммер MFT-CTH

Кляммер MFT-CTT 10 верхний

Кляммер MFT-CTM 10 рядовой

Профиль MFT-HPZ 15x35 6m

Узнать больше

Принадлежности

Заклепки

Узнать больше

Поделиться