Система VFH для крепления плит терракоты

Крепление усиленными кляммерами с уплотнительной вставкой

Image alt text (optional)

Конструкция

  • В зависимости от типа терракотовых плит (6), они устанавливаются на рядовых (1), верхних (4) или стартовых (2) кляммерах
  • Кляммеры крепятся к несущему профилю (5) при помощи вытяжных заклёпок (3)

Альбом Технических Решений (АТР)

Скачать

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Обеспечивает надёжное крепление для массивных плит большого формата: усиленные кляммеры способны выдерживать повышенные нагрузки
  • Алюминиевый сплав обладает отличной коррозионной стойкостью
  • Специальные эластичные уплотнители обеспечивают надёжную фиксацию плит в кляммерах и компенсируют вибрации
  • Подходит для большинства марок облицовки и позволяет комбинировать на одном фасаде плиты различных производителей

Допускается применение следующих типовых подсистем:

Рядовая, или легкая подсистема

Узнать больше

Межэтажная, или тяжёлая подсистема

Узнать больше

Принадлежности

Заклепки

Узнать больше

Поделиться