Данный сервис позволяет провести испытания анкеров или арматурных выпусков на вашем строительном объекте.
Для определения расчетной нагрузки на анкер проводятся испытания на вырыв по методике СТО 44416204-010-2010. Каждый анкер нагружается до разрушения, при этом фиксируется нагрузка и соответствующее ей перемещение анкера из базового материала.
Для проверки качества установки смонтированных анкеров проводятся испытания без разрушения анкерного крепления по методике Hilti. Необходимо протестировать 5% (но не менее 3 штук) всех смонтированных анкеров. Каждый анкер нагружается до значения силы сопротивления, взятой из проекта. Анкер проходит испытания успешно в случае, если нет видимых разрушений базового материала или перемещения анкера.
Проверку качества установки анкерного крепления можно также провести на срез.