Неразрушающий контроль на строительном объекте

Данная услуга позволяет провести сканирование железобетонных конструкций для последующей оценки.

Сканирование железобетонных конструкций

Услуга «Неразрушающий контроль» позволяет провести сканирование бетонных и железобетонных конструкций и получить соответствующие отчеты. Данная услуга позволяет, в частности, определить толщину защитного слоя бетона, а также найти различные объекты (арматуру, трубы, кабели, пустоты и т.д.) в объеме бетонных конструкций. Такие отчеты могут быть полезными как компаниям, непосредственно выполняющим работы на строительном объекте, так и организациям, специализирующимся на обследовании и реконструкции зданий и сооружений.

Запросить услугу

Зачем необходим неразрушающий контроль на строительном объекте?

Стадия реконструкции строительного объекта

Применение услуги для поиска и оценки диаметров арматурной сетки, толщины защитного слоя бетона для последующего усиления конструкции.

Стадия монолита строительного объекта

Применение услуги для определения защитного слоя бетона и диаметров использованной арматуры для контроля подрядной организации со стороны технадзора.

Обслуживание действующего объекта

Локализация объектов, скрытых в объеме бетонных конструкций, для безопасного бурения и монтажа дополнительных конструкций.

Какие задачи может решить неразрушающий контроль?

Общее строительство

  • Нахождение безопасного места для бурения
  • Поиск и анализ диаметров арматуры
  • Определение толщины защитного слоя бетона

Гражданское строительство

  • Обнаружение преднатяженных кабелей и арматурной сетки
  • Определение толщины защитного слоя бетона
  • Поиск безопасных мест для бурения

Инженерные коммуникации, электрика

  • Нахождение безопасного места для бурения в полу, стенах и потолке во избежание попадания на арматуру, кабели и трубы
  • Структурный анализ

Энергетика, промышленность

  • Неразрушающий контроль для установки дополнительного оборудования
  • Нахождение безопасного места для бурения в высокоармированном бетоне

Металлоконструкции

  • Структурный анализ опорных плит для крепление стальных балок (реконструкция и новое строительство)
  • Поиск безопасных мест для бурения в опорных плитах

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ УСЛУГА?

В зависимости от ваших задач и условий на объекте, существуют три уровня предоставления данной услуги:

  • Обследование без отчета в идеальных условиях (ровная поверхность, удобный доступ и т.д.). Результаты сканирования отмечаются непосредственно на исследуемой поверхности, отчет не выдается.
  • Обследование с отчетом в идеальных условиях (ровная поверхность, удобный доступ и т.д.). Результаты сканирования оформляются в отчете.
  • Обследование с отчетом в плохих условиях (неровная поверхность, плохой доступ и т.д.). Результаты сканирования оформляются в отчете.

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ ОБ УСЛУГЕ

   
Базовый материал для сканирования
Бетон и железобетон
Возможности сервиса
Определение толщины защитного слоя бетона, поиск объектов, включенных в объем
бетонных конструкций (арматура, трубы, кабели, пустоты, в том числе определение диаметра)
Для чего использовать сервис?
Для определения места безопасного бурения, для работ по усилению, для контроля качества конструкций
Документы
Предоставление отчета в зависимости от выбранной категории сервиса
Даты
По запросу
Место проведения
Ваша строительная площадка
Стоимость
В зависимости от площади сканирования

СПРОСИТЕ ИНЖЕНЕРА

Возник технический вопрос? Свяжитесь с нами!

Поделиться