- Главная страница
- Инженерный раздел
- Инженерные услуги
- Испытания анкеров на объекте

ИСПЫТАНИЯ АНКЕРОВ НА ОБЪЕКТЕ
Определение несущей способности анкера и проверка качества установки анкеров
В технической документации на анкер отсутствует информация по параметрам анкеров в вашем базовом материале? Или вам необходимо иметь расчеты и подтверждающую документацию, что анкеры выдерживают определенную нагрузку? Воспользуйтесь услугой испытания анкерных креплений Hilti, чтобы определить значения несущей способности или оценить качество установки анкеров.
Почему надо воспользоваться услугой Hilti по испытанию анкеров?

Подробный отчет о результатах испытаний
Наше оборудование для испытаний позволяет в автоматическом режиме передавать показания по перемещению или деформации анкера в программное обеспечение, которое мы используем для создания отчетов об испытаниях. Это помогает исключить риск человеческой ошибки.

Поддержка специалиста по испытаниям на объекте
Наши обученные специалисты проведут испытания согласно утвержденным методикам – СТО44416204-010-2010 для определения несущей способности анкеров и Методике Hilti по проверке качества монтажа анкерного крепления.

Для испытаний используется специальное профессиональное оборудование
Все оборудование, с помощью которого проводятся испытания, проходит обязательную ежегодную сертификацию и поверку.

Определение несущей способности анкеров
Испытания несущей способности анкера проводятся при условиях, когда параметры базового материала в точности не известны
Для кого предназначена услуга: Проектировщики
Когда необходимо проведение испытания: когда в технической документации на анкер отсутствует используемый в строительстве базовый материал.
Зачем использовать эту услугу: Для того, чтобы применить в проекте надежное и безопасное решение по анкерному креплению
Результаты: детальный отчет об испытаниях со значениями нагрузки, графиками перемещений или данными о деформации.

Испытания на качество установки
Подтвердите расчётные сопротивления для смонтированных анкерных креплений или арматуры
Для кого предназначена услуга: Руководители проектов и менеджеры отделов контроля качества
Когда это необходимо: когда нужна документация, подтверждающая корректность установки и соответствие несущей способности анкерного крепления расчётным нагрузкам.
Зачем использовать эту услугу: Как правило, протоколы испытаний анкерных креплений запрашивают службы технического надзора. Работы могут быть приостановлены до тех пор, пока не будет получен соответствующий документ.
Результаты: отчет об испытаниях
Используйте Profis Engineering для расчёта
Ускорьте расчёт различных соединений, например стали с бетоном, бетона с бетоном или стали с кирпичной кладкой, с помощью программного обеспечения PROFIS Engineering.
Изучите программное обеспечение для проектирования конструкций PROFIS EngineeringПолучите консультацию инженеров Hilti
Наше онлайн-сообщество инженеров Ask Hilti предлагает обучение и вебинары по техническим темам: от проектирования до сдачи объектов.
Обратитесь к нашим инженерам за консультацией для решения ваших задач.
Откройте для себя платформу Ask HiltiПодбирайте оптимальные решения
От несущих колонн до ограждающих конструкций, от фасадных кронштейнов до сидений на стадионе — ускорьте проектирование и монтаж опорных металлических пластин к бетону без ущерба для качества и безопасности.
Как ускорить монтаж и снизить расходы