Защита главного дорожного моста от землетрясений, Натхдвара, Индия

Вклеенная арматура и сокращение длины анкеровки

Hilti jobsite reference road bridge Nathdwara India
Hilti jobsite reference road bridge Nathdwara India

Задача

Новый автомобильный мост в Натхдваре в Индии является частью гигантского проекта строительства дорожной магистрали протяженностью в 79 км и мостов, которые свяжут ключевые города Гомти-Чараха и Удайпур в Раджастхане. Это поможет существенно улучшить дорожную ситуацию в регионе и сделать поездки по региону более экономичными и быстрыми.
При этом мост в Натхдваре обладает крутым изгибом и требует дополнительных мер для усиления его сейсмостойкости.
Элементы для усиления конструкции нужно было установить в ходе строительства, но для этого пришлось бы сверлить глубокие отверстия в уже установленных армированных колоннах.
Поэтому нас попросили найти решение.

Решение Hilti

Мы предложили использовать клеевой состав Hilti HIT-HY 200-R в сочетании с технологией HIT Rebar для сокращения глубины анкеровки.

Наши расчеты и HIT-HY 200-R позволили установить элементы усиления на небольшую глубину и снизить длину анкеровки с предполагаемых 800 мм до 360 мм.

Строители смогли легко пробурить отверстия в существующих колоннах, закачать клеевой состав и установить элементы усиления.

Наша команда инженеров также постоянно присутствовала на месте строительства, чтобы оказывать необходимую поддержку в течение всего процесса строительства.

Продукты, применявшиеся в данном проекте

Поделиться