Передача электроэнергии. Кабели

MVC 1-35 кВ среднее напряжение

HVC свыше 110 кВ высокое напряжение

Применение HVC на примере тЭС

Loading

Внутри зданий как правило нет требований по коррозии, кроме кабельных полуэтажей. Требования по коррозии есть в уличных и подземных сооружениях, там применяются горячецинкованные изделия или FRP.

Основные недостатки типовых решений

  • Высокая стоимость полимерных хомутов
  • Высокие габариты конструкций в местах поворотов и подъемах трасс
  • Длительное время монтажа
  • Шаг опор не более 1 метра

Сравнение типового решения с решением Hilti

Типовое решение

  • Быстро проектируется
  • Много нестыковок
  • Отсутствия полных деталей в проекте по КНС
  • Отсутствие индивидуального подхода в проекте по нагрузке. Типовые решения рассчитаны на широкий диапазон по нагрузке, что ведет к удорожанию стоимости
  • Стандартный шаг опорных конструкций - 1 метр
  • Время монтажа полимерного хомута в 2 раза дольше, чем хомут-ленты от Hilti
  • Увеличенные сроки сооружения

Решение Hilti

  • Детальная проработка проекта, учет индивидуальных особенностей, вплоть до заполнения конструкций кабелем
  • Наличие технико-экономического обоснования позволяет принять правильное решение 
  • Техническая и сборочная документация высокого качества
  • Разнообразие несущих элементов позволяет использовать индивидуальные решения под ваши нагрузки без удорожания проекта
  • Шаг опор до 3 метров в зависимости от требований промышленной площадки и нагрузок
  • Крепление кабелей в соответствии с требованиями на короткое замыкание, хомут-лентами с покрытием
  • Использование услуг Hilti по предварительной сборке узлов позволит вам избежать всех рисков и дополнительных затрат по времени
  • Средняя стоимость проекта дешевле на 15% в сравнении с типовым решением

Решения Hilti

Крепление на лестничном лотке

Состав элементов:
 
  1. Хомут-лента 12,7 мм (25м/кат), с покрытием
  2. Скоба 12,7 мм, нерж.AISI316, упак.100шт.
  3. Консоль СА-50 HDG
  4. Консоль СА-40 HDG
  5. Лестница LOE55 HDG

Крепление к консоли

Состав элементов:
 
  1. Хомут-лента с покрытием
  2. Скоба, нерж.AISI316, упак.100шт.
  3. Консоль МТ-BR-40
  4. Консоль СА-50 HDG
  5. Консоль СА-40 HDG

Сравнение решений на лестничном лотке и на консоли

  • Шаг опор до 6 метров
  • Удобное крепление кабеля на поворотах/опусках
  • Большая защита кабелей от механических повреждений
  • Простота организации отводов кабеля. Лестница выступает несущей конструкцией
  • Удешевление узла за счет крепления кабеля с помощью хомут-лент, с учетом нагрузки, возникающей от токов короткого замыкания

До 15% дешевле

  • Шаг опор до 1 метра
  • Сложность организации подъемов и поворотов трассы. Необходимость в дополнительных промежуточных опорах
  • Типовое решение (крепление кабеля на полимерные хомуты). Или приближенное к типовому (крепление кабеля на хомут-ленты)

Поделиться