- Главная страница
- Инженерный раздел
- Проектирование
- Кабеленесущие системы Oglaend by Hilti
- Cистемы опорных конструкций

Полнофункциональная комплексная система опорных конструкций
Наши системы опорных конструкций представляют собой комплексную систему для всех основных видов инженерных сетей, таких как электрические кабели и оборудование, измерительные приборы, системы вентиляции и кондиционирования, трубопроводы и телекоммуникации. Это уникальная трехкомпонентная система, состоящая из старт-кронштейнов как для болтового, так и для сварочного крепления, широкого ассортимента кабельных каналов и антивибрационных болтов.
.png)
Преимущества системы:
- Экономия времени на установку
- Сокращение пространства, занимаемого конструкциями
- Уменьшение веса конструкции
- Увеличенный срок службы
- Целостность системы
- Улучшение показателей безопасности
- Уменьшение общей стоимости системы
Треугольные профиль-каналы Mekano®

Треугольные профиль-каналы в своем роде уникальны. Каналы Mekano 50-2T и 100-2T обладают высокой сопротивляемостью

Mekano® 50-2T

Треугольные профиль-каналы для малых нагрузок. Стандартная версия с одинарной прямоугольной перфорацией на фронтальных сторонах подходит для различных видов инженерных сетей. Для трубопроводов мы рекомендуем вариант с квадратной перфорацией
Mekano® 100-2T

Треугольные профиль-каналы для больших нагрузок. Стандартная версия с двойной прямоугольной перфорацией на фронтальных сторонах подходит для различных видов инженерных сетей. Для трубопроводов мы рекомендуем вариант с квадратной перфорацией
Широкие отверстия на задней стороне профиль-канала
Позволяют легко скреплять между собой различные части конструкции, используя стандартные антивибрационные болты M10x20.
Два профиль-канала Mekano® 100-2T
Благодаря большим отверстиям и перфорации профиль-каналы легко соединятся друг с другом.
Болты могут быть установлены с любой стороны канала
Должны быть использованы стандартные антивибрационные болты M10x20.
FRP-опоры типа HD

FRP (моно-ориентированный волокнистый полиэстер) – уникальный материал, разработанный Oglaend System.

Преимущества:
- Лёгкий вес опорной конструкции
- Возможность установки стартовых кронштейнов, исключающих применение сварки. Новые системы могут быть применены на объекте без выполнения сварочных работ, даже в процессе строительства
- Применение сварочного крепления также возможно
- Элементы легко отрезаются
- Для резки или крепления элементов могут использоваться обычные инструменты
- Изменения вносятся прямо на месте
- Долгий срок службы
- Бесконечное множество возможностей по модернизации, добавлению или удалению элементов
- Сокращение расходов по проекту
Профиль CH100

Ширина профиля: 100 мм.
Профиль CH53

Ширина профиля: 53 мм.
Профиль CH45-1

Ширина профиля: 45 мм.