Сборные Эстакады
Непроходные эстакады
Основные линии подачи электроэнергии:
- Транспортерные линии энергообеспечения
- Транспортные линии систем КИПиА
Сравнение типового проекта с проектом Hilti
Варианты разработки конструкции:
На основании серии. Типовой проект

- Быстро проектируется
- Много нестыковок
- Отсутствие учета нагрузки кабеля
- Отсутствия полных деталей в проекте по КНС
- Отсутствие индивидуального подхода в проекте по нагрузке. Типовые решения рассчитаны на широкий диапазон по нагрузке, что ведет к удорожанию стоимости
- Стандартный шаг опорных конструкций - 1 метр
- Большой объем сварочных работ на сооружение основных несущих конструкций (КМ1, КМ2)
- Увеличенные сроки сооружения
- Повышенная стоимость транспортных услуг
- Дополнительные затраты времени на окраску изделий
Проект Хилти. Учитывают детали. Современный подход

- Бесплатное проектирование. Детальная проработка проекта, учет индивидуальных особенностей, вплоть до заполнения конструкций кабелем
- Наличие технико-экономического обоснования позволяет принять правильное решение
- Техническая и сборочная документация высокого качества
- Разнообразие несущих элементов позволяет использовать индивидуальные решения под ваши нагрузки без удорожания проекта
- Шаг опор до 6 метров в зависимости от требований промышленной площадки и нагрузок
- Крепление кабелей в соответствии с требованиями на короткое замыкание хомут-лентами с покрытием
- Полностью болтовая сборка и комплектная поставка
- Использование услуг Hilti по предварительной сборке узлов позволит вам избежать всех рисков и дополнительных затрат по времени
- Средняя стоимость проекта дешевле на 20% в сравнении с усредненным проектом
- Дополнительный набор сертификатов, связанных со специальными климатическими и сейсмическими условиями и пожаробезопасность.
Суть конструкции

Описание конструкции:
- Шаг опор до 6 метров в зависимости от требований промышленной прощадки и нагрузок
- Опорные конструкции на основании профилей и консолей СH-60, CH-100-4, CA-40
- Системы лестниц для тяжёлых нагрузок серии OE
- Крепление кабелей в соответствии с требованиями на короткое замыкание лентами с покрытием
- Возможность использования спец элементов, подходящих под требование проекта
- Полностью болтовая сборка и комплектная поставка
Этапы ведения работ
Срок выполняемых работ с проектом Hilti в 2 раза быстрее
Типовое решение | Решение Hilti |
---|---|
Геодезическая съемка. Расстановка отметок фундаментов |
Геодезическая съемка. Расстановка отметок фундаментов |
Выемка грунта |
— |
Установка опалубки |
— |
Вязка арматуры, установка закладных |
— |
Заливка фундамента |
Установка винтовых свай |
Установка несущих колон, сварка, правка закладных фундаментных болтов. Кран 50 тонн |
Установка столбов на болтовое соединение к пятке сваи. Кран 15 тонн |
Сварка основных направляющих ригелей |
— |
Сварка распорок ригелей |
— |
Сварка конструкции козырька крыши |
— |
Монтаж профнастила крыши |
— |
Покраска |
— |
Сварка через 1 метр стоек |
Установка несущего профиля |
Монтаж консолей |
Монтаж консолей |
Монтаж кабельных лестниц |
Монтаж кабельных лестниц |