Кабельные лотки
Широкий ассортимент кабельных лотков производства Oglaend System предназначен для установки на объектах в таких промышленных областях как судостроение, нефтегаз, нефтехимия, строительство, энергетика и др. Мы поставляем стандартные лотки с высотой борта до 100 мм. Лотки многофункциональны и используются для прокладки электрических кабелей.

Системы кабельных лотков типа SPB-RF
Для больших нагрузок
- Подтверждённая способность выдерживать большие нагрузки
- Перфорация по бокам и на дне лотка для максимальной гибкости крепления
- Обратный фланец для максимальной жесткости и грузоподъемности
- Широкий ассортимент аксессуаров для крепления освещения, приборов, каналов и т.д.
- Большой кабель входа / выхода отверстия на дне (50-200мм)
- Отлично подходит для освещения магистралей (50-200мм)
- Стандартная длина 3 метра и ширина от 50-600мм
- Поставляются в нержавеющей (AISI 316 L), горячеоцинкованной стали и в исполнении холодного цинкования
.jpg)

Высота 50мм.

Высота 100 мм.
Кабельные лотки из FRP серии FTE

Лотки из FRP (моно-ориентированного волокнистого полиэстера)
выпускаются двух типов: высотой 50 и 80 мм.
- Элементы легко отрезаются
- Не требуется выполнение сварочных работ
- Для резки или крепления элементов могут использоваться обычные инструменты
- Изменения вносятся прямо на месте
- Долгий срок службы

Лоток серии FTE50

Высота 50 мм.
Лоток серии FTE80

Высота 80 мм.