Image alt text (optional)

Кабельная лестница FOE70

Композитная кабельная лестница с высотой борта 70 мм., сертифицированная по классу 8A в соответствии со стандартом Nema FG-1

Длина 3 м.

ЭЛЕМЕНТЫ ПОВОРОТНЫЕ FOE70

Поворот горизонтальный 90°

Горизонтальный поворот. Радиус 300 мм.

Узнать больше

Поворот горизонтальный 45°

Горизонтальный поворот. Радиус 300 мм.

Узнать больше

Поворот Х-образный

Поворот Х-образный. Радиус 300 мм.

Узнать больше

Поворот T-образный

Поворот Т-образный. Радиус 300 мм.

Узнать больше

Деталь поворота вертикального

Деталь может комбинироваться с угловыми пластинами и дополнительными деталями поворота вертикального для создания нужной конфигурации

Узнать больше

Соединитель стыковой угловой 30°/22,5°

Узнать больше

Формирование гибкого подъема

Радиус и углы будут отличаться, в зависимости от количества используемых деталей подъема и соединительных пластин.

• Средний радиус состоит из двух деталей подъема и шести деталей 30˚ (3 х 30 = 90)угловых пластин.

• Большой радиус состоит из трех деталей подъема и восьми деталей 22,5˚ (4 х 22,5 = 90) угловых пластин

ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ FOE70

Соединитель стыковой

Соединитель стыковой для кабельных лестниц и поворотных элементов

Узнать больше

Соединитель стыковой угловой

Горизонтальный соединитель 90° для кабельных лестниц FOE. Соединитель из нержавеющей стали поставляется как плоская пластина, которая может быть согнута под необходимым углом

Узнать больше

Шарнир вертикальный

Вертильный шарнир для кабельных лестниц FOE

Узнать больше

Делитель

Делитель для разделения и изоляции различных систем

Узнать больше

Поделиться