Кабельные лестницы

Oglaend System производит широкий ассортимент кабельных лестниц, с высотой борта от 50 мм до 150 мм

Наши лестницы предназначены для оптимального использования пространства и защиты кабеля. Конструкция профиля сочетает в себе прочность и лёгкий вес.

Все кабельные лестницы включают в себя широкий ассортимент аксессуаров: поворотов, тройников, крышек т.д. Как и большинство нашего оборудования, кабельные лестницы могут быть поставлены в предварительно оцинкованной стали, горячеоцинкованной и нержавеющей стали, а так же из FRP.

Преимущества:

  • Подходят для любых видов нагрузок
  • Повышенная боковая устойчивость
  • Нет острых краёв
  • Открытые профили обеспечивают лучшую защиту от коррозии
  • Лёгкость и в тоже время прочность конструкций
  • Все лестницы соответствуют нашим дополнительным аксессуарам, таким как пневматические зажимы для труб ETIN и зажимы для кабелей SmartCleat
  • Все лестницы сертифицированы DNV, имеют свидетельство РМРС, соответствуют стандартам NEMA
  • Испытания производились в соответствии с ГОСТ-Р 52868-2007 (IEC 61537)

Кабельные лестницы типа OE

Image alt text (optional)

Для больших нагрузок

Преимущества:

  • Разработаны специально для больших нагрузок
  • Повышенная боковая устойчивость
  • Нет острых краёв
  • Открытые профили обеспечивают лучшую защиту от коррозии
  • Готовые дренажные отверстия
  • Лёгкость и в тоже время прочность конструкций
  • Новые возможности в установке труб при использовании кабельных лестниц
  • Выводы для кабелей или труб через отверстия в боковинах
  • Более безопасное решение как для монтажника, так и для труб и кабелей

OE100 Система кабельных лестниц

Высота направляющей 100 мм.

OE125 Система кабельных лестниц

Высота направляющей 125 мм.

OE150 Система кабельных лестниц

Высота направляющей 150 мм.

Кабельные лестницы типа LOE

Image alt text (optional)

Для средних и малых нагрузок

Преимущества:

  • Легкая лестница повышенной прочности
  • Ступени и направляющие с перфорацией
  • Отсутствие острых кромок
  • Открытые профили более стойки к коррозии
  • Возможность полного удаления влаги
  • Простота монтажа

LOE55 Система кабельных лестниц

Высота направляющей 55 мм.

LOE75 Система кабельных лестниц

Высота направляющей 75 мм.

LOE100 Система кабельных лестниц

Высота направляющей 100 мм.

Кабельные лестницы типа RZE

Image alt text (optional)

Оглаенд Систем

производит широкий ассортимент кабельных лестниц и аксессуаров, разработанных специально для применения на судах и верфях.

Кабельные лестницы типа RZE-R для судов

Преимущества:

  • Предназначены специально для огибания препятствий
  • Просто отрезать и согнуть
  • Z-образный профиль
  • Перфорация направляющей специальной формы
  • Стандартная длина 3 метра
  • Поставляется в предварительно оцинкованной стали, горячеоцинкованной углеродистой стали
  • Из черной и нержавеющей стали, а так же из алюминия – по запросу

Кабельные лестницы типа RZE-P для судов

Преимущества:

  • Направляющие с продольной перфорацией
  • Z-образный профиль
  • Стандартная длина 3 метра
  • Поставляется в предварительно оцинкованной стали, горячеоцинкованной углеродистой стали
  • Из черной и нержавеющей стали, а так же из алюминия – по запросу

Кабельные лестницы из FRP типа FOE

Image alt text (optional)

Лестницы из FRP (моно-ориентированного волокнистого полиэстера)

Преимущества:

  • Не требуется выполнение сварочных работ
  • Для резки или крепления элементов могут использоваться обычные инструменты
  • Изменения вносятся прямо на месте
  • Долгий срок службы

Кабельная лестница типа FOE70

Для общего промышленного применения

Кабельная лестница типа FOE100

Для средних нагрузок

Кабельная лестница типа FOE100 ANT

Для средних нагрузок. Антистатическая

Кабельная лестница типа FOE150

Для больших нагрузок

Поделиться