Добавить в корзину
Добавить в корзину
Перейти в корзину

Крепление воздуховодов

Модульная система для крепления воздуховодов Hilti MV

Hilti modular support system for ventilation MV-RI rubber inlay for MV-30 channel

Наша система Hilti MV разработана для крепления систем вентиляции и кондиционирования.

Благодаря широкому спектру компонентов устанавливать ее легко и быстро. Система также соответствует самым высоким стандартам качества и безопасности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Все компоненты прошли акустические испытания и позволяют снизить уровень шума, передаваемый по профилю из-за вибрации
  • Вентиляционные каналы легко крепятся прямо к потолку угловыми элементами Hilti  MVA, при помощи резьбовых стержней или в сочетании с монтажной системой Hilti MM
  • Hilti MV — оптимизированная система для воздуховодов с поперечным сечением до 100х50см
  • Быстрозажимные хомуты системы Hilti MV обеспечивают быструю сборку в полном диапазоне размеров от DN 80 до DN 1250
  • Настенный монтаж Hilti MV на консоли — безопасное и гибкое решение для низких или очень высоких потолков

ДОСТУПНО ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Поделиться

Log in to proceed
Нужна помощь? Свяжитесь с нами
Зарегистрироваться
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ