Крепление воздуховодов

Модульные опоры для крепления воздуховодов

Hilti modular support system for ventilation MV-RI rubber inlay for MV-30 channel

Наша система Hilti MV разработана для крепления систем вентиляции и кондиционирования.

Благодаря широкому спектру компонентов устанавливать ее легко и быстро. Система также соответствует самым высоким стандартам качества и безопасности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Все компоненты прошли акустические испытания и позволяют снизить уровень шума, передаваемого по профилю из-за вибрации.
  • Вентиляционные каналы легко крепятся угловыми элементами Hilti MVA прямо к потолку, либо при помощи резьбовых стержней или в сочетании с монтажной системой Hilti MM.
  • Hilti MV - оптимизированная система для воздуховодов с поперечным сечением до 100 х 50 см.
  • Быстрозажимные хомуты системы Hilti MV обеспечивают быструю сборку в полном диапазоне размеров от DN 80 до DN 1250.
  • Настенный монтаж Hilti MV на консоли – безопасное и гибкое решение для низких или очень высоких потолков.

ДОСТУПНО ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ

Поделиться