Добавить в корзину
Добавить в корзину
Перейти в корзину

Опоры для легких нагрузок

Модульная монтажная система Hilti MM

Hilti MM modular support system for light-medium duty applications

Наша монтажная система Hilti MM спроектирована для легких и средних нагрузок.

Высокая несущая способность и малый вес гарантируют максимально быструю установку благодаря уникальному механизму крепления.

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Предварительно смонтированные компоненты системы Hilti MM имеют автоматический механизм сборки для более быстрого и легкого монтажа. Это позволяет экономить до 50 % времени по сравнению с монтажом традиционных систем и обеспечиает максимальную производительность
  • Функция "только нажать" позволяет предварительно зафиксировать и безопасно отрегулировать компоненты системы перед контрольной затяжкой
  • Плоская головка винтового анкера HUS-P позволяет регулировать болты MM-ST в любой области профиля. Это очень удобно для различных применений, так как возможна его установка непосредственно в базовый материал без ограничения маневренности в профиле
  • Новая монтажная струбцина допускает крепление с обеих сторон монтажного профиля — как с открытой части, так и с противоположной.

ДОСТУПНО ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ

Поделиться

Log in to proceed
Нужна помощь? Свяжитесь с нами
Зарегистрироваться
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ