Крепление трубопроводов ОВ, ТС, ХС

Неподвижные и скользящие опоры

Hilti heating solutions fixed point slider MRG-D6

Трубы могут расширяться и сжиматься по двум причинам:

  • Из-за изменения разницы температур между трубой и окружающей средой.
  • Из-за изменения разницы температур между окружающей средой и жидкостью, переносимой в трубе.

В обоих случаях трубы не должны быть жестко прикреплены к подопорной конструкции. Они должны иметь свободу перемещения в продольном направлении.

Применение скользящих опор позволит трубе расширяться, не подвергая нагрузке подопорную конструкцию или трубный хомут. Используйте фиксированные опоры в сочетании с компенсаторами расширения, чтобы обеспечить равномерное распределение движений трубы и минимизировать дополнительно возникающие нагрузки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Модульная конструкция фиксированных опор обеспечивает универсальность с точки зрения высоты, нагрузки и крепления труб.
  • Высокая термостойкость и узкий фланец для легкой изоляции.
  • Скользящие опоры можно использовать как для подвесных, так и для опорных конструкций.
  • Скольжение в двух направлениях возможно со скользящей опорой Hilti MSG.
  • Классы нагрузки соответствуют трубным хомутам Hilti.

ДОСТУПНО ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Поделиться