Крепление трубопроводов ОВ, ТС, ХС

Проектирование креплений систем ОВ, ТС, ХС

Hilti MM modular support system for light-medium duty applications

Если вы работаете с трубопроводными сетями, то крайне важно принимать во внимание температурное расширение, особенно когда речь идет о системах теплоснабжения.

Это необходимо для того, чтобы создать оптимальные условия для расширения труб и обеспечить равномерное распределение их движения.

ЧЕМ ВЫЗВАНО ТЕМПЕРАТУРНОЕ РАСШИРЕНИЕ?

Температурное расширение зависит от нескольких ключевых факторов:

  • Начальная длина участка трубы 
  • Коэффициент расширения
  • Разница температур

Обычно это разница между рабочей температурой трубы и температурой воздуха. Например, для систем теплоснабжения рабочая температура составляет около 70°C, а температура окружающего воздуха – 20°C.

Как рассчитать температурное расширение

КАКОЙ ТИП ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ УЧЕТА ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ? Существует четыре основных технических решения для контроля температурного расширения.

  • Please enter alternative text here (optional)

    1 – НЕПОДВИЖНАЯ (ФИКСИРУЮЩАЯ) ОПОРА

    Решение с неподвижной опорой останавливает любое движение и передает нагрузки в верхнюю часть здания. Точка «нулевого движения» позволяет вычислить расширение и предсказать его характер.

    Please enter alternative text here (optional)

    2 – Осевой контроль

    Осевой контроль обычно используется с любой технической системой регулирования. Он допускает контролируемые движения только в одном направлении и исключает другие направления движения.

    Please enter alternative text here (optional)

    3 – Скользящая опора

    Скользящая опора позволяет трубе компенсировать минимально возможный коэффициент сопротивления.

    Please enter alternative text here (optional)

    4 – Свободное перемещение

    Свободное перемещение работает в тех случаях, когда есть многонаправленное движение. Обычно оно используется на компенсационных участках.

СОВЕТЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РАСШИРЕНИЯ

  • Рассчитайте длину расширения в зависимости от длины трубы, материала изготовления и разницы температуры
  • Проверьте, составляет ли смещение между осью трубы и верхней поверхностью профиля более 4°. Если это так, то вам понадобится компенсационное решение. Обратите внимание на то, что требования в зависимости от области применения могут допускать разные смещения
  • Сделайте выбор между естественной и технической компенсацией, учитывая размер пространства, требуемый для каждого решения.

ДОСТУПНО ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ

Поделиться