Требования пожарной безопасности

Нормативные документы

Hilti modular support system MQ HDG for medium-heavy duty applications

Важно соблюдать нормативные требования пожарной безопасности с самого начала проектирования вашего объекта.

Противопожарные нормы зависят от страны, а также особенностей конкретного здания.

Конструкция здания определяет, насколько долго навесной потолок или стена могут подвергаться воздействию огня. Рекомендации по пожарной безопасности охватывают любые типы строений – от малых жилых домов до огромных промышленных объектов. 

КАК СТРОИТЬ ПОЖАРНЫЕ И АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ

Одна из самых главных задач при проектировании здания с учетом требований пожарной безопасности – предусмотреть все риски и рассчитать время, необходимое, чтобы покинуть здание в случае пожара. 

Немецкие руководства MLAR [4] (текущая версия 11/2005) описывают, каким образом и на какой срок необходимо обеспечить свободный доступ к пожарным выходам в случае возникновения возгорания. 

Ключевые положения MLAR [4] включают следующее:

  • Для огнестойких навесных потолков должен быть гарантирован требуемый уровень огнестойкости на случай возникновения возгорания между строительной конструкцией потолка и самим навесным потолком
  • Особые требования должны быть учтены для модульных опорных и подопорных конструкций, устанавливаемых между строительной конструкцией потолка и самим навесным потолком. 

Ключевые европейские стандарты

EN 13501 и EN 1366-1:2104 – примеры ключевых стандартов, которые применяются во всех европейских странах при проектировании огнестойких воздуховодов и устройств противодымной защиты.

Немецкая директива MLAR также поясняет, насколько важна пожарная безопасность при строительстве вентиляционных систем:

  • Раздел 5.2.2 касается вентиляционных каналов, которые должны быть огнеупорными. Согласно этому разделу, огнеупорные участки линии должны быть закреплены соответствующими огнестойкими конструктивными элементами
  • Раздел 5.2.4. посвящен вентиляционным каналам, расположенным над натяжными потолками. В разделе говорится о том, что если вентиляционные линии установлены над огнестойкими натяжными потолками, то они должны быть закреплены таким образом, чтобы не обвалиться в случае пожара (см. DIN 4102-4:1994-03 [6], глава 8.5.7.5).

ДОСТУПНО ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ

Поделиться