Добавить в корзину
Добавить в корзину
Перейти в корзину

Огнестойкие крепления

Проектирование огнестойких конструкций

Hilti MQ modular support system for medium-heavy applications fire test

Более 25 лет Hilti ведет исследования и разрабатывает решения для защиты от пожара.

Мы предлагаем широкий выбор огнеупорных изделий, включая модульные опорные системы, технологии крепежа и системы противопожарной защиты.

Эти решения позволяют создавать системы пассивной пожарной защиты, благодаря которым люди имеют возможность безопасно покидать здания в случае опасности.

КАКОЙ МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОЖАРА

Наш отраслевой опыт и научные исследования показывают, что проектировать модульные опорные конструкции по методам стандарта EN 1993-1-2 (Еврокод 3) небезопасно. 

Как поступить?

Если у вас нет соответствующего руководства для проектирования, которое бы учитывало все особенности применения в вашей местности, вы можете использовать решения, испытанные согласно стандарту EN 1363-1

Анализ результатов испытаний на ОГНЕСТОЙКОСТЬ СОГЛАСНО N 1363-1

Hilti fire resistant design

Между показателями по расчетам EC3 и результатами испытаний всех протестированных систем было выявлено огромное несоответствие.  Это несоответствие обычно начинает возрастать между 20–25 мин ETK.

В большинстве случаев такое несоответствие может привести к полному разрушению профиля, когда cильная деформация приводит к затвердеванию подвесной системы из-за цепного эффекта.

Hilti fire resistant design

В случаях без видимых прогибов реальная деформация также намного выше, чем рассчитано в стандарте EC3.

КАК МЫ ИСПЫТЫВАЕМ НАШИ МОДУЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

У Hilti более 20 лет опыта проведения пожарных испытаний, в рамках которых мы тестировали наши изделия согласно стандарту EN 1363-1.

Итак, если в вашем регионе нет установленных проектировочных методов, вы можете быть уверены, что ваш проект с использованием технологических решений Hilti будет полностью соответствовать проверенному стандарту EN 1363-1.

Мы строго проверяем огнестойкость наших модульных конструкций, чтобы понимать, под каким воздействием они находятся в условиях пожара.  

  • Мы проводим испытания огнестойкости на трубах в соответствии с Директивой качества RAL-GZ 656.
  • Мы испытываем наши профили на огнестойкость при помощи кривых горения согласно EN 1363-1.
  • Наши испытания на огнестойкость проводятся в сертифицированных испытательных лабораториях, таких как IBMB и MPA в г. Брауншвейг.

Больше информации о проектировании модульных опорных и подопорных конструкций с учетом норм пожарной безопасности

ДОСТУПНО ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ

Поделиться

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ