Коррозионностойкие крепления

Проектирование коррозионностойких конструкций

Natural gas processing plant

Коррозия — это серьезная проблема. Она делает конструкции небезопасными и нередко приводит к необходимости затратной и травмоопасной замены компонентов и даже сооружений целиком. Что же можно сделать?

КАК ПОДОБРАТЬ ПОДХОДЯЩЕЕ АНТИКОРРОЗИОННОЕ РЕШЕНИЕ

Что и где вы строите? Это ключевой вопрос перед началом реализации защитных мер от коррозии. Какие предполагаются внешние воздействия, в каких климатических условиях вы работаете и какие материалы вы используете?

Коррозия принимает разные формы в зависимости от окружающих условий. Таким образом, для вашего строительного проекта вам необходимо учесть следующие факторы, которые могут увеличивать риск возникновения коррозии:

  • Влажность
    Влажность необходимо учитывать при рассмотрении любых атмосферных реакций
  • Температура
    Чем выше температура, тем выше скорость образования коррозии
  • Воздействие солей
    Соли могут содержаться в воздухе прибрежных зон, а также средствах, применяемых для борьбы с обледенением зимой
  • Промышленное загрязнение
    Высокий уровень диоксида серы в воздухе увеличивает скорость коррозионных реакций
  • Гальваническая (контактная) коррозия
    Происходит при контакте двух различных материалов. 

В определенных условиях, например, в закрытых бассейнах, туннелях или на химическом производстве особенно важно учитывать влияние коррозии. Инженеры Hilti всегда готовы оказать вам техническую поддержку. 

Corrosion protection and environment

ЧТО ТАКОЕ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Коррозия происходит при физико-химической реакции между металлом и окружающей средой. Этот процесс ухудшает свойства металла.

Коррозия также может привести к повреждению монтажных систем, металлических компонентов и их защиты. В конечном итоге это нарушает безопасность сооружения и приводит к необходимости замены элементов.

Существует два типа антикоррозионной защиты с целью увеличения срока эксплуатации металлических компонентов вашего здания: активная и пассивная.

Активная антикоррозионная защита напрямую влияет на коррозионную реакцию как за счет применения стойких материалов, так и путем гальванического разделения или организации электрохимической защиты.

Пассивная защита приостанавливает или замедляет коррозию за счет ограничения контакта корродирующего агента с металлом. Это достигается путем применения металлических или неметаллических защитных слоев или покрытий.

На практике коррозионная стойкость является одним из наиболее недооцененных аспектов при работе с крепежными материалами. Понимание основных фактов может помочь клиенту найти наиболее подходящее и рациональное решение.

Александр Томандль
Исследовательско-технологический центр Hilti

Скачать брошюру по защите от коррозии
Please enter alternative text here (optional)

КАК HILTI МОЖЕТ ПОМОЧЬ В БОРЬБЕ С КОРРОЗИЕЙ

Инженеры Hilti всегда готовы помочь вам. Они могут посетить вашу стройплощадку и определить возможные решения для вашего проекта. Мы также разрабатываем и выпускаем полный спектр элементов из материалов с различной степенью антикоррозионной защиты.

ДОСТУПНО ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ

Поделиться