Image alt text (optional)

Решение для кровли

Крепление инженерных систем и оборудования на кровле с помощью монтажных систем Hilti:

  1. Простой и быстрый монтаж
  2. Решения от самых простых рам под легкие воздуховодов до сложных опор под чиллеры
  3. Инженерная поддержка Hilti
  4. Расчет в сертифицированном ПО и предоставление отчетов по запросу
  5. Коррозионная защита элементов

Все решения рассчитаны в сертифицированном ПО с учетом нагрузок от собственного веса, воздействия ветра и снега. Элементы из горячеоцинкованной стали с покрытие от 45 мкм

Loading

Преимущество решений Hilti для кровли

Преимущества

  • Опоры устанавливаются без нарушений целостности кровельных материалов
  • Высокое и стабильное качество исполнения элементов системы для увеличенного срока эксплуатации
  • Эстетичный вид конструкции без дополнительной обработки и окрашивания
  • Простое в установке, регулируемое и универсальное решение, устраняющее необходимость использования сварки
  • Расчет конструкции с учетом воздействий снега и ветра в соответствии с нормами РФ на сертифицированном ПО

Монтажные системы

Разработчики Hilti создали легкие, но прочные и удобные монтажные системы. Наличие ребер жесткости и перфорации с трех сторон делает не только максимально удобной сборку, но и дает возможность создавать рамные конструкции с меньшим набором коннекторов.

Все технические характеристики и несущая способность элементов рассчитаны по российским нормам и заверены в ЦНИИСК им. Кучеренко.

Каждая деталь продумана и специально разработана для обеспечения надежности, простоты монтажа и высокой несущей способности

Опоры для мягкой кровли MT-B-LDP

Опоры идеальны для установки блоков для кондиционирования воздуха, переходных мостиков, вентиляционных каналов, трубопроводов или кабельных лотков на плоских кровлях. Профили просто соединяются с крепежным элементом с использованием фиксирующей монтажной гайки. Для плоских и пологих кровель имеется возможность регулировки до 10° для компенсации уклона ската крыши. Также есть возможность вращения на 360° для простой и быстрой установки профилей. Шарнирное соединение обеспечивает равномерное распределение нагрузки на опорной поверхности.

Как подобрать надежное решение

Оборудование и коммуникации на кровле подвержены различным природным факторам. Для корректного расчета и подбора элементов учитывают нагрузки от воздействия ветра, снега, осадков. При правильном расчете конструкции долговечны и дорогостоящее оборудование сохранит целостность

Воздействие ветра на кровле

Нагрузки на оборудование

Варианты загрузки, подлежащие проверке

Следующие случаи должны быть проверены и решения подтверждены расчетом

Снег + собственный вес

Эффект опрокидывания или сдвига

Эффект взлета

Инженеры Hilti обладают высокими компетенциями и выполняют все необходимы расчеты для подбора правильного конструктивного решения в сертифицированном программном комплексе. Если вам нужна поддержка, свяжитесь с инженером Hilti.

Сравнение Решений Hilti для кровли c конструкцией из черного металла

Решение из черного металла

  • Высокая металлоемкость и большая трудоемкость в процессе монтажа
  • Сложность регулирования для кровель с уклоном
  • Необходимость дополнительная обработки в виде зачистки, грунтовки и покраски
  • Необходимость контроля катета сварного шва
  • Риск повреждения кровельного пирога при креплении оцинкованной стойки к пластине из ЧМ
  • Затраты на проектирование конструкций из ЧМ
  • Необходимость в устройстве дополнительных фундаментов
  • Огневые работы на кровле здания (резка, сварка, сверление отверстий), риск повреждения оборудования
  • Наличие отходов ЧМ при изменение трассировки или размеров климатического оборудования
  • Дополнительные эксплуатационные затраты на защиту металла от коррозии

Решение из монтажной системы Hilti

  • Низкая металлоемкость, высокая несущая способность
  • Возможность регулировки для кровель с уклонами
  • Горячеоцинкованные элементы не требуют дополнительной грунтовки, окраски и обработки
  • Сборно-разборная конструкция
  • Монтаж без сварки, резки и сверления вблизи оборудования
  • Быстрый монтаж благодаря коннекторам
  • Шеф-монтаж и выезд инженера Hilti на объект
  • Предоставление готовых чертежей
  • Полный комплект расчетов в сертифицированном ПО в соответствии с действующими НТД
  • Быстрый монтаж на объекте даже после изменения трассировки или размеров климатического оборудования
  • Отсутствие затрат во время эксплуатации

Поделиться