- Главная страница
- Инженерный раздел
- Проектирование
- Монтажные системы Hilti
- Фальшполы, фальшпотолки

Решение для фальшполов и фальшпотолков
Фальшполы и фальшпотолки из монтажных систем Hilti:
- Простой и быстрый монтаж
- Решения от самых простых до сложных комплексных опор
- Комплексное решение: анкера, каркас, КНС
- Инженерная поддержка Hilti
- Расчет в сертифицированном ПО и предоставление отчетов по запросу

Кабельные лотки Oglaend
Для удобной прокладки кабеля и уменьшения металлоёмкости за счет увеличения шага консолей

BIM технологии
Hilti активно использует технологию BIM моделирования при реализации проектов
Проект даты центра на видео позволил визуализировать проект, избежать коллизий при проектировании и унифицировать технические решения

Преимущества решений hilti для фальшполов и фальшпотолков
Преимущества
- Быстрая сборка конструкции без сварки
- Простота модернизации конструкции на всех стадиях от проектирования до эксплуатации, а также быстрый демонтаж
- Широкий набор типовых решений в зависимости от технических условий: сейсмоустойчивость, огнестойкость, высокая коррозионная стойкость, высокие нагрузки
- Понятная система элементов для различных решений, в том числе нетиповых и сложной геометрии
- Решение по предотвращению проскальзывания и смещения панелей покрытия
- Инженерная поддержка и быстрый расчет несущей способности профиля в программном комплексе в соответствии с СП
- Простота заземления (одна точка на 10-15 м²)
- Высота фальшпола от 0,2 до 3 м с шагом стоек до 1,8 м и расчётными нагрузками на покрытие от 500 до 1500 кг/м2
Профили различного сечения и консоли
Каркас фальшпола образуют опорные стойки и балки. При наличии кабельных трасс, к стойкам крепятся консоли для дальнейшей прокладки лотков или кабелей. Для их обслуживания возможно устройство проходов для их обслуживания.
Фальшпол Hilti – это единая система. Она позволяет крепить любой тип коммуникаций в любом месте фальшпола без устройства дополнительных стоек. Это экономит место и дает возможность прокладки дополнительной инженерии.
MT-TL-гайка и уникальная система регулировки
Все крепления конструкций осуществляются универсальными гайками, что существенно ускоряет скорость монтажа. Одна и та же гайка используется для всех типов MT-профилей.
На этапе монтажа специально разработанная уникальная технология сборки второго пола позволяет не только значительно повысить нагрузочные характеристики, но и дает возможность регулировать уровень пола с бесконечно малым шагом.
Благодаря отсутствию сварки и наличию болтовых соединений, при последующем обслуживании любые элементы фальшпола демонтируются/монтируются в течении одной минуты. Это обеспечивает простоту дальнейшей модернизации/эксплуатации конструкции.
Съемные панели покрытия
Hilti предлагает широкий выбор панелей для пола, чтобы нашим клиентам не пришлось искать компромиссы между дизайном, требованиям по нагрузкам, стойкостью материала к агрессивным средам и пожаробезопасностью.
Экономичность пола обусловлена в том числе возможностью монтажа плит с финишным покрытием перед чистовой отделкой в помещении, так как пространственный каркас обладает жесткостью.
Механическое ограничение панелей от горизонтального смещения и жесткость конструкции дают возможность использовать пол даже при частично демонтированном покрытии для доступа в подполье.
Решение для фальшполов
Фальшполы Hilti - это комплексное решение, позволяющее реализовать запросы с различныыми параметрами
- Высота пола от 100 мм. до 1200 мм.
- Максимальная нагрузка 1500 кг/м3
- Подтвержденная испытаниями огнестойкость до RE90 и сейсмостойкость до 9 баллов

Стандартная схема из главных и второстепенных (раскрепляющих) балок в одном уровне. Плиты опираются на главные балки
+ Простота расчета
+ Простота монтажа
- Сложно учесть требования ПУЭ при широких лотках

Рельсовое крепление оборудования
+ Простота монтажа
+ Не привязано к конкретному расположению
- Ограничено нагрузкой

Поэтапная система из несущих рам и направляющих под плиты покрытия
+ Дешевле, чем стандартный конструктив
+ Проще обходить лотки с радиусами
- Сложнее на монтаже

Рамное крепление оборудования
+ Независимая конструкция
+ Высокие нагрузки
- Постоянное расположение оборудования

Реализованные решения
Сокращение стоимости благодаря комплексному подходу:
- Продуманное проектное решение
- Оптимизация маршрутов поставок
- Полный пакет сертификации решений
- Сервис по комплектации элементов
- Обучение монтажу
- Контроль поставок на объекте
И все это благодаря высококачественным продуктам, ПО, сервису и слаженной командной работе

Сравнение Решений Hilti для фальшполов и фальшпотолков c конструкцией из черного металла

Решение из черного металла
- Низкая скорость монтажа. Использование большого количества машин и оборудования. В большинстве случаев – нарушение техники безопасности по причине отсутствия вентиляции в помещении. Открытые огневые работы
- Вся конструкция требует зачистки и антикоррозионной обработки
- Нет возможности регулировать конструкции
- Согласно ПУЭ при установке конструкций в условиях сейсмики необходимо иметь 3 отдельные конструкции, которые не имеют металлосвязи, что усложняет процесс проектирования и монтажа
- На решение из черного метала есть только сертификат соответствия
- Проектный институт своими ресурсами выдает только металлоемкость, не прорабатывает детали решения
- Проектный институт выполняет самостоятельно 3D моделирование
- Отсутствие возможности быстрой модернизации без привлечения сварщика и допуска на огневые работы
- Нет инженерной поддержки со стороны проектного института

Решение из монтажной системы Hilti
- Быстрый монтаж без сварки. Скорость в 5 раз быстрее. Возможность выполнения второстепенных задач на любых стадиях монтажа
Узнать подробнее - Нет необходимости в последующей обработке, так как все элементы монтажных систем имеют цинковый слой
- Нет ограничений по регулировки благодаря инновационным гайкам
Узнать больше - На конструкции из монтажных систем Hilti cертификат соответствия на сейсмостойкость (7-9 баллов по шкале MSK-64)
- Инженеры Hilti разрабатывают подробные проекты со схемами расположения элементов, для монтажа инструкция в ТУ 25.11.23-022-17523759-2019 Фальшполы Hilti
Узнать больше - Моделирование в Tekla Structure, AVEVA, Autodesk Revit®
Узнать больше - Простая и удобная эксплуатация за счет модульной конструкции без сварки
- Обучение монтажных организаций, инженерная поддержка на всей территории РФ. Поддержка и консультация на всех этапах проектирования, монтажа и эксплуатации
Наличие сертификатов:
- Протокол испытаний (ПИ) на электропроводность
- ПИ коррозионная стойкость монтажных систем
- Сертификат соответствия на сейсмостойкость (7-9 баллов по шкале MSK-64)
- Огнестойкость конструкции фальшпола до R90 E90 I60
- Сертификаты классифицирующие пожароопасные свойства плит фальшпола
- Сертификат соответствия