- Главная страница
- Инженерный раздел
- Проектирование
- Монтажные системы Hilti
- Модульная система поддержки vs. сварка

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ VS сварка
Производительность, гибкость и безопасность выше по сравнению с традиционными методами
Модульные конструкции Hilti могут быть предварительно собраны или разрезаны в полевых условиях быстрее, чем сварные системы. Гибкие в регулировке на стройплощадке модульные системы Hilti обеспечивают экономию затрат и времени, помогая сократить количество переделок.

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ VS. Сварка
Меньше вес
Модульные опорные конструкции позволяют снизить вес системы до 40%, что на 40% сокращает количество материалов, которые приходится перевозить по стройплощадке.
Быстрее
Изготовление и сборка модульных систем могут быть значительно быстрее, чем аналогичных сварных систем.
Сокращение выбросов CO2
Модульные опоры - от снижения веса до защиты от коррозии - являются современным решением для применения во вторичных опорах.
Экономия средств
Модульные системы снижают затраты, помогая сэкономить до 25% времени установки, рабочей силы и веса.

Во время строительства
Повысьте производительность и гибкость на стройплощадке
- Резка, комплектация и предварительная сборка обеспечивают более быстрое строительство на месте без сварки или повреждения основного материала
- Модульные методы строительства облегчают транспортировку и работу на стройплощадке
- Регулируемые компоненты адаптируются к различным условиям эксплуатации, помогая сократить дорогостоящие задержки, переделки или ремонтные работы и не требуя поднятия тяжестей