- Главная страница
- Инженерный раздел
- Проектирование
- Монтажные системы Hilti
- Нестандартные решения

Нестандартные решения
Вспомогательные конструкции с помощью монтажных систем Hilti:
- Простой и быстрый монтаж
- Решения от простых светильников до медиакуба
- Решения для медицинского оборудования с учетом всех требований производителей
- Инженерная поддержка Hilti
- Расчет в сертифицированном ПО и предоставление отчетов по запросу
Преимущество нестандартных решений Hilti для ваших объектов
Преимущества
- Быстрая сборка конструкции без сварки
- Простота модернизации конструкции на всех стадиях от проектирования до эксплуатации, а также быстрый демонтаж
- Широкий набор типовых решений в зависимости от технических условий: сейсмоустойчивость, огнестойкость, высокая коррозионная стойкость, высокие нагрузки
- Понятная система элементов для различных решений, в том числе нетиповых и сложной геометрии
- Инженерная поддержка и быстрый расчет несущей способности профиля в программном комплексе в соответствии с СП
MT-TL-гайка и уникальная система регулировки
Все крепления конструкций осуществляются универсальными гайками, что существенно ускоряет скорость монтажа. Одна и та же гайка используется для всех типов MT-профилей.
На этапе монтажа специально разработанная уникальная технология сборки позволяет не только значительно повысить нагрузочные характеристики, но и дает возможность регулировать уровень площадок с бесконечно малым шагом.
Благодаря отсутствию сварки и наличию болтовых соединений, при последующем обслуживании любые элементы площадок демонтируются/монтируются в течении одной минуты. Это обеспечивает простоту дальнейшей модернизации/эксплуатации конструкции.

Нестандартное решения для любых задач
Сравнение Решений Hilti c конструкцией из черного металла

Решение из черного металла
- Низкая скорость монтажа. Использование большого количества машин и оборудования. Открытые огневые работы
- Вся конструкция требует зачистки и антикоррозионной обработки
- Нет возможности регулировать конструкции
- Отсутствие возможности быстрой модернизации без привлечения сварщика и допуска на огневые работы
- Нет инженерной поддержки со стороны проектного института

Решение из монтажной системы Hilti
- Быстрый монтаж без сварки
Узнать подробнее - Нет необходимости в последующей обработке, так как все элементы монтажных систем имеют цинковый слой
- Нет ограничений по регулировки благодаря инновационным гайкам
Узнать больше - Инженеры Hilti разрабатывают подробные проекты любой сложности
- Моделирование в Tekla Structure, AVEVA, Autodesk Revit®
Узнать больше - Простая и удобная эксплуатация за счет модульной конструкции без сварки
- Обучение монтажных организаций, инженерная поддержка на всей территории РФ
- Поддержка и консультация на всех этапах проектирования, монтажа и эксплуатации