- Главная страница
- Инженерный раздел
- Проектирование
- Монтажные системы Hilti
- Формирование зубцов там, где это необходимо

Формирование зубцов там, где это необходимо
Разработано для эффективной и долговечной работы
Hilti MT-TL инновация в области соединения профилей, что делает систему такой гибкой, как никогда прежде. Кроме того, вся система обладает высокой коррозионной стойкостью как для внутреннего, так и для наружного применения.
Гайки Hilti MT-TL для крепления к профилю с поворотным замком фактически создают собственные зазубрины при закручивании. Это первый беззубцовый профиль, в котором реализована работа на сдвиг за счет уникальной конструкции гайки.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Универсальный
Зазубрины создаются на месте, что устраняет необходимость в предварительно сформованных зазубринах в профиле. Больше нет ограничений в шаге фиксации элементов.
Надежный
Механическое соединение MT-TL осуществляется без использования трения, что обеспечивает требуемую срезающую способность для соединений с C-образным профилем.
Инновационный Twist-Lock
Гайки Hilti MT-TL легко устанавливаются с помощью “закручивания и фиксации” одной рукой. В профиле образуются микропазы, обеспечивающая быстрое и высокоточное соединение элементов.
Во время установки поворотной гайки Hilti MT-TL не соскальзывают перед окончательным закручиванием и могут быть переустановлены.
Регулируемый
Первая в мире технология, которая обеспечивает бесконечно малый шаг регулировки соединения в открытом профиле. Регулировка плавная и бесступенчатая, в отличие от традиционных систем, где регулировка составляет порядка 2 мм из-за наличия зубцов.
Ослабление затяжки, изменение положения и последующее повторное закручивание элементов, закрепленных с помощью MT-TL, остается полностью работоспособным.
Быстро и легко
Во время монтажа соединительные элементы могут быть интуитивно расположены и зафиксированы на месте.


ИННОВАЦИОННАЯ ГАЙКА TWIST-LOCK MT-TL
Инновационная монтажная гайка Twist-Lock (MT-TL) - просто вставьте ее внутрь профиля и поверните одной рукой
Еще до затягивания MT-TL плотно прижимается к краям профиля, образуя микропазы, что позволяет устанавливать и позиционировать компоненты системы с высокой точностью без усилий. Монтажная гайка Twist-Lock не соскальзывает со своего места до затягивания болта