- Главная страница
- Инженерный раздел
- Проектирование
- Монтажные системы Hilti
- Коррозионностойкие крепления

Корозионностойкие крепления
Почему важно учитывать коррозию на вашем рабочем месте
Для замены деталей, поврежденных коррозией, требуется примерно пятая часть мирового годового производства стали. В то время как все эти ремонтные работы приводят к значительным экономическим потерям, большую озабоченность вызывают риски для безопасности, поскольку коррозия может привести к поломке крепления системы.
Защита от коррозии - лучший способ снизить эти риски.
Активная защита от коррозии включает в себя меры, которые непосредственно влияют на реакцию стали на агрессивную среду, например, гальваническое разделение, стойкие материалы или катодную защиту.
Пассивная защита от коррозии замедляет коррозию за счет изоляции металлического материала от агрессивного агента путем нанесения металлических или неметаллических защитных покрытий.

КАК ПОДОБРАТЬ ПОДХОДЯЩЕЕ АНТИКОРРОЗИОННОЕ РЕШЕНИЕ
Что и где вы строите? Это ключевой вопрос перед началом реализации защитных мер от коррозии. Какие предполагаются внешние воздействия, в каких климатических условиях вы работаете и какие материалы вы используете?
Коррозия принимает разные формы в зависимости от окружающих условий. Таким образом, для вашего строительного проекта вам необходимо учесть следующие факторы, которые могут увеличивать риск возникновения коррозии:
- Влажность
Влажность необходимо учитывать при рассмотрении любых атмосферных реакций
- Температура
Чем выше температура, тем выше скорость образования коррозии
- Воздействие солей
Соли могут содержаться в воздухе прибрежных зон, а также средствах, применяемых для борьбы с обледенением зимой
- Промышленное загрязнение
Высокий уровень диоксида серы в воздухе увеличивает скорость коррозионных реакций
- Гальваническая (контактная) коррозия
Происходит при контакте двух различных материалов
В определенных условиях, например, в закрытых бассейнах, туннелях или на химическом производстве особенно важно учитывать влияние коррозии. Инженеры Hilti всегда готовы оказать вам техническую поддержку.

ЧТО ТАКОЕ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
Коррозия происходит при физико-химической реакции между металлом и окружающей средой. Этот процесс ухудшает свойства металла.
Коррозия также может привести к повреждению монтажных систем, металлических компонентов и их защиты. В конечном итоге это нарушает безопасность сооружения и приводит к необходимости замены элементов.
Существует два типа антикоррозионной защиты с целью увеличения срока эксплуатации металлических компонентов вашего здания: активная и пассивная.
Активная антикоррозионная защита напрямую влияет на коррозионную реакцию как за счет применения стойких материалов, так и путем гальванического разделения или организации электрохимической защиты.
Пассивная защита приостанавливает или замедляет коррозию за счет ограничения контакта корродирующего агента с металлом. Это достигается путем применения металлических или неметаллических защитных слоев или покрытий.
Александр Томандль
Исследовательско-технологический центр Hilti

КАК HILTI МОЖЕТ ПОМОЧЬ В БОРЬБЕ С КОРРОЗИЕЙ
Компания Hilti проводит комплексные лабораторные и полевые коррозионные испытания для оценки коррозионной защиты своей продукции. Hilti может предложить правильные решения с подходящей защитой от коррозии для широкого спектра условий окружающей среды. Какой бы ни была ваша ситуация, какая бы устойчивость к коррозии вам ни требовалась, у Hilti есть решение для вас.