Противопожарная заделка деформационных швов

Противопожарные решения для обеспечения подвижности здания и защиты от проникновения воды

Hilti firestop for perimeter joints

Противопожарные фасадные конструкции ставят уникальные конструкторские задачи.

Как и все конструкционные соединения, соединения навесных стен постоянно подвижны относительно конструкции здания. 

Погодные условия могут влиять на соединения внешних и внутренних элементов в процессе строительства и после его завершения. 

Таким образом, при спецификации противопожарных решений для навесных стен необходимо учитывать их движение, вероятные утечки и классы влагозащищенности, чтобы избежать затратной модернизации в будущем. 

Когда вы применяете противопожарные материалы в узле примыкания плиты перекрытия и фасада, вам также необходимо выбрать такую противопожарную систему, которая могла бы работать совместно с фасадом здания. 

Эти системы могут состоять из целого ряда компонентов, таких как крепления навесных стен, предварительно формованные бетонные панели или стальные каркасы и опалубка холодной формовки. 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ШВОВ И УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Противопожарные решения Hilti для швов и узлов примыкания строительных конструкций включают в себя:

  • Наиболее широко применяемую противопожарную продукцию для швов – герметик Hilti и спрей Hilti для соединений.
  • Герметик, закрывающий швы между соединениями гипсокартонных панелей и бетонными плитами.
  • Широкий ассортимент противопожарных систем для наружного применения.
  • Запатентованную и протестированную систему для остекления от пола до потолка, которую наша компания специально разработала в ответ на потребность проектировщиков 

Противопожарные решения Hilti легко монтировать и инспектировать.

Продукция соответствует самым строгим международным стандартам, таким как ASTM и EN, а также требованиям норм, таких как ETA и UL.

Видеозаписи вебинаров по противопожарной защите

КАК МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОСТАВЛЕНИЯ СПЕЦИФИКАЦИИ

Мы можем помочь вам при проектировании и составлении спецификации непосредственно на стройплощадке, онлайн или по телефону:

  • Инструменты для проектировщиков – используйте нашу обширную BIM/CAD библиотеку и лёгкую в использовании программу Hilti Button for Firestop, которая способна автоматически обнаруживать отверстия и предлагать подходящие для них противопожарные продукты.
  • Помощь непосредственно на стройплощадке –  инженеры Hilti могут работать с вами на площадке и консультировать вас по вопросам составления спецификаций и применения решений.
  • Детализация при проектировании – свяжитесь с нами по телефону или онлайн, определите наиболее подходящую для вас продукцию и получите необходимую документацию.
  • Техническая документация – воспользуйтесь нашей технической онлайн-библиотекой, чтобы получить доступ к документации предварительного планирования, информационным листам и разрешительной документации. Вы можете копировать чертежи и необходимую текстовую информацию и вставлять в свой проект.

Поделиться