ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНА ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

Наши пассивные противопожарные решения заботятся о безопасности ваших гостей и имущества

Fire protection with our passive firestop solutions for hotels

Лучшие отели мира стремятся сделать пребывание своих гостей незабываемым. Постояльцы отелей должны чувствовать себя в безопасности и быть как дома. Требования клиентов к уровню комфорта быстро меняются, поэтому отели постоянно добавляют новые возможности: от круглосуточного сервиса до дополнительных розеток, установленных для всех электронных устройств, которые гости привозят с собой. Зачастую именно это становится причиной возникновения непредвиденных пожаров.

РИСКОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЫ МОЖЕТЕ СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ

Все сложности, возникающие с обеспечением пожарной безопасности, в совокупности с ремонтными работами и большим количеством посетителей в отеле повышают риск возникновения пожара. После начала возгорания дым быстро распространяется через различные проходки в перекрытиях, ставя под угрозу безопасность гостей и нанося серьезный вред имуществу. Даже, казалось бы, несущественные зазоры между плитой перекрытия и фасадом или небольшие отверстия между стеной и трубопроводом могут способствовать распространению пламени и дыма, несмотря на секционную планировку отеля. Поэтому обеспечение безопасности всей конструкции от пожара так важно при проектировании.

ОБЪЯВИ ВОЙНУ ОГНЮ И ДЫМУ

Для обеспечения полноценной безопасности отеля и его гостей недостаточно только средств активной противопожарной защиты, например, пожарных детекторов или спринклеров. Пассивные меры, в дополнение к надежной системе пожаротушения, обеспечат защиту людей и имущества от пожара, а ваш отель будет полностью соответствовать требованиям законодательства.

Пассивные противопожарные системы проектируются для ограничения распространения пламени, дыма и токсичных газов при пожаре. Сдерживание огня в месте его возникновения позволяет увеличить время эвакуации, минимизировать телесные повреждения и возможное прерывание работы отеля. Кроме того, надежные системы противопожарной защиты, соответствующие российским и европейским стандартам, помогут предотвратить негативное влияние на репутацию отеля после инцидента. 

 

Potential sources for fire outbreaks

ВСЕГДА ПРАВИЛЬНОЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ РЕШЕНИЕ

Мы предлагаем лучшие в отрасли системы пассивной противопожарной защиты с широким спектром высококачественных решений, подходящие как для новых отелей, так и для отелей, находящихся на реконструкции, любой величины по обслуживанию и модернизации. Наши решения предназначены для:

·         Электрических систем

·         Систем охлаждения и отопления

·         Вентиляционных систем

·         Систем водоснабжения и водоотведения

Наши продукты не только обеспечивают надежную защиту от пожаров, но и имеют дополнительные преимущества. Они прошли международную проверку на акустические характеристики и способствуют их улучшению, повышают подвижность и устойчивость зданий и защищают от сырости и плесени.

Рекомендуемые продукты

Поделиться