Противопожарная защита центров обработки данных

Hilti firestop for data management

В Hilti мы предлагаем широкий ассортимент противопожарных решений для кабельных линий как для новых, так и для существующих отверстий. Они разработаны для:

  • Быстрого и лёгкого монтажа и инспекции.
  • Простоты первичной или повторной прокладки кабельных линий.
  • Ограничения пропускания дыма от 0 до 100%.

Наши решения соответствуют строгим международным стандартам, таким как ASTM и EN и требованиям норм ETA и UL.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ НОВЫХ И СУЩЕСТВУЮЩИХ ОТВЕРСТИЙ

Противопожарные системы Hilti разработаны для возведения новых зданий и сооружений и для модернизации существующих.

Мы предлагаем широкий ассортимент противопожарной продукции, которую можно применять в различных ситуациях на строительной площадке.

При новом строительстве вы можете применять противопожарные диски, хомуты или герметики сразу после установки. Также вы можете устанавливать противопожарные устройства, такие как быстроустанавливаемые гильзы внутри стен и перегородок до протяжки кабельных линий.

Если вам необходимо заполнить крупное отверстие несколькими кабелями и/или кабель-каналами, вы можете использовать блоки или прямоугольные кабельные хомуты.

Если вам необходимо заполнить отверстия нестандартной формы, наилучшим решением станут прямоугольные кабельные хомуты, пены и герметики. 

Рекомендуемые продукты

Противопожарная гильза CFS-SL GA

Противопожарная гильза CFS-SL GA

Простое повторное использование кабелей, простая и удобная установка и инспекция, возможно 100% заполнение кабелем, оптимальный контроль потока воздуха, подходит для использования с кабелепроводами диаметром до 63 мм

Узнать больше
Противопожарный диск CFS-D 25ы

Противопожарный диск CFS-D 25

Система минераловатных панелей с противопожарным покрытием с большим количеством сертификатов для герметизации проемов среднего и большого размера. Используется с герметиком CP 606

Узнать больше
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ БЛОК CFS-BL

Противопожарный блок CFS-BL

Готовые противопожарные блоки для герметизации кабельных проходок

Узнать больше

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ВЫСОКОГО, УМЕРЕННОГО И НИЗКОГО ТРАФИКА

Чтобы подобрать наиболее подходящее противопожарное решение, важно понимать, как часто отверстия будут подвергаться повторному использованию. 

Центральные офисные зданий, вычислительные центры, коммерческие объекты, медицинские учреждения и лаборатории ‒ это зоны с высоким трафиком, в которых регулярно заменяются телекоммуникационные и электрические сети. 

Для зон с высоким трафиком лучшим  решением, которое позволяет протягивать новые кабели без повреждения и необходимости приобретать новые противопожарные средства, станут гильзы и блоки. 

Для отверстий со средним и низким трафиком необходимы противопожарные решения, разработанные для более редкого применения. 

К отверстиям с низким трафиком обычно применяются заглушки, диски, мастики, герметики, которые, как правило, не модифицируют после установки.

Поделиться