Модульные системы уплотнения

С разделением на противопожарные отсеки, защитой от дыма и проникновения газа

Hilti cable transit

Уникальная система герметизации

Проекты в энергетическом и промышленном секторах находятся в зоне риска вследствие высокой пожароопасности, влияние на которую часто осложнено неблагоприятными условиями окружающей среды и удаленным расположением объектов. Риск возникновения пожара присутствует на всех этапах нефтедобывающих процессов — как на береговых, так и на морских установках, а также при транспортировке и хранении. Стандарты безопасности этих проектов делают их одними из самых бескомпромиссных и требовательных инженерных объектов. Для этих сложных спецификаций модульные системы уплотнения Hilti предоставляют высокопроизводительное и практичное решение для создания огнестойких, водо- и газостойких защитных уплотнений вокруг кабелей и труб.

Hilti предлагает инновационные решения, производительность и дифференциацию с нашей системой уплотнений.

Loading

Что такое модульные системы уплотнения?

Модульные системы уплотнения представляют собой решение для герметизации и пассивной противопожарной защиты. Они используются для создания газо-, дымо-, водо- и взрывоустойчивых уплотнений вокруг кабелей и труб, проходящих через отверстия в стенах, перекрытиях, переборках или палубах.

Система состоит из стандартизированных резиновых блоков различных размеров и типов, называемых модулями, через которые проходят инженерные коммуникации. Любая комбинация этих модулей может быть размещена внутри рамы, крепящейся к стене или перекрытию. Последний шаг — добавление компрессионного блока в верхнюю часть рамы. Используя торцевой гаечный ключ, этот блок расширяется и герметизирует модули за счет силы сжатия. Все последующие изменения внести так же просто — вы легко можете ослабить блок или отрегулировать модули в случае необходимости. Если вам нужны специальные функции, такие как электромагнитное экранирование или взрывостойкость, Hilti может предоставить подходящие решения.

Тут можно посмотреть процесс установки
Тут можно посмотреть процесс установки

Преимущества

Решения для герметизации

  • Быстрая установка предварительно сформированных взаимосвязанных резиновых модулей внутри рамы исключает последующую очистку и делает процесс быстрее и проще 
  • Осмотр с помощью адаптеров с цветовой кодировкой сразу показывает тип кабельного модуля. Это помогает предотвратить ошибки при установке, упрощая визуальный контроль
  • Адаптируемые, легко проверяемые системы противопожарной защиты. Сжатые сроки делают производительность труда главным приоритетом для любой рабочей площадки независимо от того, на сколько она сложная или специализированная. Мы разработали более быстрые, экономически эффективные и удобные системы противопожарной защиты по сравнению с теми, которые вы использовали ранее
  • Наше программное обеспечение PROFIS обеспечивает большую производительность и удобство планирования модулей и аксессуаров
Модульные системы уплотнения Hilti - особенности и преимущества

Hilti PROFIS: Модульные системы уплотнения

Мы предоставляем не только работоспособную систему пассивной противопожарной защиты, но и осуществляем поддержку на каждом этапе проекта. Наши инженерные услуги, программное обеспечение PROFIS и 3D-каталог доступны для вас и вашей команды и позволяют обеспечить бесперебойную работу со спецификациями и документацией.

Проще говоря, программное обеспечение PROFIS Cable Transit предназначено для экономии времени инженеров. После того, как вы укажите основные детали — например, количество, размер и тип кабелей, с которыми вы имеете дело, — программа отобразит подходящие опции и сформирует списки деталей, техническую документацию, включая чертежи DXF с графикой рамы и план заполнения для каждой секции. Hilti также предлагает встроенный плагин для PDMS / E3D, который позволяет беспрепятственно добавлять проходки в 3D-модель PDMS / E3D, гарантируя правильную интеграцию.

Скачать программное обеспечение PROFIS Cable Transit

Для надежной защиты коммуникаций или взрывоопасных сред

Модули ЭМС с электромагнитным экранированием

Модули ЭМС с электромагнитным экранированием

Электромагнитная совместимость (ЭМС) — это способность электронного оборудования работать правильно в электромагнитной среде без помех. Электромагнитные сигналы отводятся через металлическую раму, избегая электромагнитных помех от таких источников, как радиоволны и телевизионные волны, электрические цепи и электрические помехи. Модули Hilti EMC защищают от электромагнитных помех — как в воздухе, так и в кабелях. Контакты, изготовленные из электролитической меди толщиной 0,2 и 0,1 мм, образуют проводящее соединение между экраном кабеля и рамой из оцинкованной/нержавеющей стали для обеспечения проводимости от кабельных модулей к земле.

Узнайте больше о модулях ЭМС с электромагнитным экранированием
Проходка CFS-T

Проходка CFS-T

Вы найдете взрывоопасную среду практически на каждом промышленном или производственном объекте — даже воздушная мука в пекарне относится к этой категории. Это делает модульные системы уплотнения оптимальным вариантом для использования в потенциально взрывоопасных средах, таких как нефтехимическая и химическая промышленность, где решающее значение имеет надежная система, установка и модернизация.

Узнайте больше о проходке CFS-T

Поделиться