Добавить в корзину
Добавить в корзину
Перейти в корзину

КАК ЗАЩИТИТЬ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОТ ОГНЯ

Противопожарный спрей Hilti, расширяющийся при нагревании

Hilti steel protection

Мы предлагаем расширяющийся при нагревании спрей для защиты стальных конструкций от воздействия огня, который не только помогает обеспечить пожарную безопасность, но также не портит их внешний вид. Вы можете использовать спрей для защиты стальных колонн, балок, труб, стоек и прочих стальных конструкций.

Сталь может деформироваться и обрушиться под воздействием высокой температуры при пожаре, что делает подобную конструкцию небезопасной.

Чтобы защитить сталь, можно применить противопожарный спрей, расширяющийся при нагревании. Под воздействием высоких температур он увеличится в объеме и защитит стальную конструкцию. 

Противопожарный спрей Hilti, разбухающий при нагревании, разработан:

  • Без применения стекловолокна для сохранения внешнего вида конструкций
  • С учетом возможности наносить средство с большой толщиной слоя за один проход
  • С нулевым содержанием летучих органических соединений для снижения влияния на окружающую среду и здоровье человека

Поделиться

Log in to proceed
Нужна помощь? Свяжитесь с нами
Зарегистрироваться
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ