Противопожарная защита на центральной станции в Болонье, Италия
Противопожарная защита для высокоскоростной ж/д линии, находящейся на глубине 23 м.


Задача
Для модернизации линии центральная станция Болоньи претерпела значительные изменения. В частности, была спроектирована станция для новых высокоскоростных линий, расположенная на глубине 23 м под землей.
Для этого объекта, который отличается высоким пассажиропотоком, требовались самые надежные системы противопожарной защиты.
Решение Hilti
Компания Astaldi Group, которая осуществляла надзор за строительством станции, выбрала Hilti в качестве партнера в области противопожарной безопасности.
В ходе строительства использовался целый рад нашей огнеупорной продукции.
- Для заделки кабельных каналов использовались огнестойкие панели Hilti CFS-CT B.
- Для трубных проходок — манжета Hilti CP 643 N и сборная манжета Hilti CFS-C EL как для стандартного применения, так и в таких ответственных областях применения, как коленчатое соединение или скошенные трубы.
- Для кабельных проходок — подушки Hilti CFS-CU.