Рядовая стальная подсистема

Для навесного вентилируемого фасада VFH из оцинкованной стали с полимерным покрытием

Image alt text (optional)

КОНСТРУКЦИЯ

  • Усиленные стеновые кронштейны R-типа (2) крепятся к основанию при помощи анкеров (1). Для менее нагруженных зон фасада допускается применение кронштейнов S-типа
  • Утеплитель (5) устанавливается (если предусмотрено проектом) при помощи тарельчатых анкеров (4)
  • Несущие профили (6) крепятся к кронштейнам, удлинителям и друг к другу при помощи заклепок или саморезов (3)

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Широкий выбор элементов позволяет создать оптимальную подсистему под различные типы и формат облицовочных материалов:
  • Вертикальный С-профиль под керамогранит
  • Вертикальный T-профиль под керамогранит
  • Вертикальный T-профиль 115 мм под фиброцемент
  • Вертикальный С-профиль 115 мм под фиброцемент
  • Вертикальнo-горизонтальная подсистема под фиброцемент
  • Горизонтальный L-профиль под металлокассеты
  • Горизонтально-вертикальная подсистема под металлокассеты
  • Подсистема идеальна для монтажа керамогранита, металлокассет, фиброцемента
  • Кронштейны R-типа (см. боковые ветки модели) допускают возможность как «правого», так и «левого» монтажа благодаря двум пазам для анкеров – в обоих вариантах анкер устанавливается в верхний паз, что снижает нагрузку на него. В зонах фасада с пониженной нагрузкой допускается применение облегченных кронштейнов S-типа (см. центральную ветку модели)
  • Направляющая в виде Т-профиля позволяет добиться отсутствия заклёпок на его лицевой части, что исключает сложности при монтаже облицовки
  • Несущие профили шириной 115 мм выдерживают требования к краевым расстояниям практически всех производителей облицовки
  • Для предварительной фиксации профилей и удлинителей в процессе выравнивания плоскости фасада кронштейны снабжены специальными прижимными лапками. Конструкции кронштейнов и удлинителей обеспечивают возможность регулировки плоскости фасада в диапазоне ± 90°
  • Применяется для строящихся, ремонтируемых и реконструируемых зданий с несущими конструкциями наружных стен из кирпича, бетона и других материалов с плотностью более 600 кг/м3
  • Унифицированное заклепочное соединение между всеми элементами подсистемы
  • Высокая степень коррозионной защиты всех элементов: цинковое покрытие по 1 классу, полимерное покрытие – не менее 60 мкм
  • Экономия на сверлении за счет подготовленных отверстий под заклепки в кронштейнах
  • Изоляторы кронштейнов не содержат асбеста

Ключевые элементы подсистемы

Кронштейны, изоляторы, удлинители

Кронштейны MFT-GS R

Узнать больше

Кронштейны MFT-GS S

Узнать больше

Удлинители MFT-GS DF C

Узнать больше

Удлинители MFT-GS DF T

Узнать больше

Изоляторы MFT-GS ISO

Узнать больше

Профили и соединители профилей

Профиль MFT-GS L

Узнать больше

Соединители профилей MFT-GS Om

Узнать больше

Принадлежности

Заклепки

Узнать больше

Саморезы

Узнать больше

Механические анкеры HRD-H

Узнать больше

Химические анкеры

Узнать больше

Поделиться