Системы VFH для крепления тонкой керамики

Крепление кассетным методом на специальных аграфах

Image alt text (optional)

Конструкция

СБОРКА КАССЕТЫ:
 
  • На тыльную сторону керамической плиты (9) при помощи клеевой системы (2) устанавливаются вертикальные L-профили (3) из алюминиевого сплава 
  • Специальные несущие (6) и ветровые (4) аграфы устанавливаются на приклеенные вертикальные L-профили при помощи нержавеющих саморезов 
  • Опорные планки (7) , окрашенные в цвет облицовки, устанавливается на плиту сверху и снизу и крепятся к аграфам (6) и (4) при помощи вытяжных заклёпок
  • Готовые кассеты устанавливаются в проектное положение на несущую металлическую подконструкцию (1) с горизонтальными аграфными профилями (8)
МОНТАЖ КАССЕТ:
 
  • Позиционирование кассеты осуществляется нержавеющими винтами, предустановленными в несущие аграфы (6) 
  • После всех регулировок каждая кассета фиксируется нержавеющим саморезом, отверстие для которого подготовлено в регулировочных аграфах (6)

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Уникальные возможности для создания сложных архитектурных форм и объемных элементов фасада, а также при монтаже на подшивках потолков, свесов и других архитектурных элементах здания: допускается установка кассет под любым углом к вертикальной плоскости 
  • Двухслойная система несущих профилей обладает повышенной жесткостью и позволяет не привязывать русты облицовки к вертикальным несущим профилям 
  • Применение специальных аграф с нержавеющими саморезами позволяет получить предсказуемо высокое качество сборки кассет при высоких темпах сборки 
  • Регулировочные винты, предустановленные в специальные аграфы, позволяют очень точно позиционировать кассеты на фасаде

Допускается применение следующих типовых подсистем:

Рядовая, или легкая подсистема

Узнать больше

Межэтажная, или тяжёлая подсистема

Узнать больше

Ключевые элементы системы крепления

3692157, 3793255

Профиль MFT-SPE5

2278529

Профиль MFT-L 40x30x1,8 6m

3692155, 3807554

Профиль MFT-SPH5

2278580, 2278581

Профиль MFT-SPH

3692153, 3793254

Профиль MFT-SPHZ

3823770

Аграфный профиль MFT-HPE 6M

3869675

Аграфа MFT-HS E40

3869676

Аграфа MFT-HSAF E40

# на 3D-модели
Номер артикула Нименование
8 2278580 Профиль MFT-SPH 4,5 6m
8 2278581 Профиль MFT-SPH 6,5 6m
8 3692153 Профиль MFT-SPHZ 4,5 5,5m
8 3793254 Профиль MFT-SPHZ 6,5 6m
8 3692155 Профиль MFT-SPH5 4,5 5,1m
8 3807554 Профиль MFT-SPH5 6,5 6m
8 3692157 Профиль MFT-SPE5 4,5 5,1m
8 3793255 Профиль MFT-SPE5 6,5 6m
3 2278529 Профиль MFT-L 40x30x1,8 6m
8 3823770 Аграфный профиль MFT-HPE 6M
4 3869675 Аграфа MFT-HS E40
6 3869676 Аграфа MFT-HSAF E40

Поделиться