Система VFH для крепления тонкой керамики клеевым методом на Кнауф АКВАПАНЕЛЬ®

Image alt text (optional)

Конструкция

  • Плита тонкой керамики (6) установлена на Кнауф АКВАПАНЕЛЬ® (4) клеевым методом 
  • Плиты Кнауф АКВАПАНЕЛЬ® закреплены на направляющих подсистемы (1) при помощи коррозионно-стойких саморезов (3) 
  • Стыки между плитами укреплены армирующей лентой (5) и заполнены штукатурно-клеевой смесью (2) 

Преимущества

  • Возможность монтажа облицовки в пожароопасных зонах
  • Любая ориентация плит на фасаде – особенно актуально для облицовки с ориентированной текстурой или рисунком
  • Удобство и надежность при реализации сложных архитектурных решений с частыми перепадами плоскостей 
  • Возможность частичного предварительного монтажа облицовки на Кнауф АКВАПАНЕЛЬ® в заводских условиях 
  • Снижение металлоемкости подсистемы за счет восприятия части нагрузок плитой АКВАПАНЕЛЬ® 
  • Возможность монтажа относительно узких полос тонкой керамики
  • Высокая скорость монтажа 
  • Возможность комбинирования на одном основании нескольких типов облицовки 

Допускается применение следующих типовых подсистем:

Рядовая, или легкая подсистема

Узнать больше

Межэтажная, или тяжёлая подсистема

Узнать больше

Ключевые элементы системы крепления

АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита Наружная

АКВАПАНЕЛЬ® Армирующая сетка (10 см)

КНАУФ - Севенер

# на 3D-модели Наименование
4 АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита Наружная
5 АКВАПАНЕЛЬ® Армирующая сетка (10 см)
2 КНАУФ - Севенер

Поделиться