Система VFH для крепления плит терракоты

Крепление на кляммер-шинах из алюминиевого сплава

Image alt text (optional)

Конструкция

  • В зависимости от типа терракотовых плит (4), они устанавливаются на рядовых (2), верхних, или стартовых (3) кляммер-шинах с уплотнительной вставкой (5)
  • Кляммер-шины крепятся к несущему профилю (1) при помощи вытяжных заклёпок, тип которых определяется по результатам прочностного расчета 

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Вертикальный руст облицовки не привязан к вертикальному несущему профилю подсистемы: допускается устанавливать плиты следующего ряда с любым сдвигом, относительно предыдущего
  • Обеспечивает надёжное крепление для массивных плит большого формата
  • Алюминиевый сплав обладает отличной коррозионной стойкостью
  • Специальные эластичные уплотнители нужной толщины обеспечивают надёжную фиксацию плит различных коллекций/производителей 

Допускается применение следующих типовых подсистем:

Рядовая, или легкая подсистема

Узнать больше

Межэтажная, или тяжёлая подсистема

Узнать больше

Ключевые элементы системы крепления

3606392

Кляммер шина MFT-BNBK18/28 Al 6м

3606424

Кляммер шина MFT-MNBK18/28 Al 6м

3606423

Кляммер шина MFT-TNBK18/28 Al 6м

3733241

Кляммер шина MFT-CTM 45x16,4 RN 6м

3733240

Кляммер шина MFT-CTB 16,4 RN 6м

3602513

Резиновый уплотнитель MFT-JS NBK 28 150м

3602514

Резиновый уплотнитель MFT-JS NBK 18 150м

Алюминиевые кляммер-шины

Артикул Наименование
Ед. измер Кратность в заказе
3606392 MFT-BNBK18/28 Al м 6
3606423 MFT-MNBK18/28 Al м 6
3606424 MFT-TNBK18/28 Al м 6
3733240 MFT-CTB 16,4 RN м 6
3733241 MFT-CTM 45x16,4 RN м 6

Резиновый уплотнитель

Артикул Наименование
Ед. измер Кратность в заказе
3602513 MFT-JS NBK 18 м 150
3602514 MFT-JS NBK 28 м 150
3879207 MFT-JS 3x3-5,5 м 6

ЖК Grand View, Санкт-Перербург, Петровский пр., дом 26, литера Ж

Поделиться