Система VFH для крепления плит терракоты

Крепление усиленными кляммерами с уплотнительной вставкой

Конструкция

  • В зависимости от типа терракотовых плит (6), они устанавливаются на рядовых (1), верхних (4) или стартовых (2) кляммерах
  • Кляммеры крепятся к несущему профилю (5) при помощи вытяжных заклёпок (3)

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Обеспечивает надёжное крепление для массивных плит большого формата: усиленные кляммеры способны выдерживать повышенные нагрузки
  • Алюминиевый сплав обладает отличной коррозионной стойкостью
  • Специальные эластичные уплотнители обеспечивают надёжную фиксацию плит в кляммерах и компенсируют вибрации
  • Подходит для большинства марок облицовки и позволяет комбинировать на одном фасаде плиты различных производителей

Допускается применение следующих типовых подсистем:

Рядовая, или легкая подсистема

Узнать больше

Межэтажная, или тяжёлая подсистема

Узнать больше

Ключевые элементы системы крепления

Принадлежности

Инструменты и расходные материалы

Сверление профилей

Резка профилей

Подрезка плит терракоты по месту монтажа

Поделиться