- Главная страница
- Продукция и решения
- Фасадные системы
- Типы облицовочных материалов для навесных вентилируемых фасадов и системы Hilti для их крепления
- Системы VFH для крепления плит Rockpanel
- Система VFH для крепления плит Rockpanel скрытым способом на клеевой системе
Система VFH для крепления плит Rockpanel
Крепление скрытым способом на клеевой системе
Конструкция
- Широкоформатные листовые материалы, например, плиты Rockpanel®, HPL, тонкий керамогранит (2) крепятся к вертикальным несущим профилям подсистемы с гладкой лицевой полкой (1) при помощи специальной клеевой системы (4):
- Перед склеиванием поверхности и профиля и панели, очищаются, обезжириваются, покрываются активатором.
- Клей наносится непосредственно на одну из склеиваемых поверхностей, как правило на профиль, при помощи специального аппликатора и дозатора.
- Предварительная фиксация облицовки на профиле подконструкции до полной полимеризации клея осуществляется двусторонней монтажной клейкой лентой (3). Также данная лента способствует формированию клеевого шва заданной толщины.
Преимущества
- Можно установить скрытым способом относительно тонкие, а следовательно недорогие, облицовочные материалы
- В отличие от механического крепления препятствует концентрации высоких напряжений в панелях
- Высокая скорость монтажа
- Относительно низкая стоимость скрытого крепления
- Нет сложных операций по предварительной механической обработке панелей на дорогостоящем оборудовании
- Высокая устойчивость к воздействию климатических нагрузок
- Есть решения с предварительной сборкой панелей в заводских условиях для быстрого монтажа на объекте
Допускается применение следующих типовых подсистем:
Ключевые элементы системы крепления
профили MFT c гладкой лицевой полкой