Система VFH для крепления плит Rockpanel®​

скрытым способом на аграфах

Image alt text (optional)

Конструкция

  • Аграфы (2) и (4) крепятся к плитам Rockpanel® (5) с тыльной стороны при помощи анкеров с подрезкой (8)​

  • Регулировка плит по высоте осуществляется винтами (6), предустановленными в аграфы (2), после чего производится фиксация аграфы на профиле саморезом, отверстие для которого подготовлено в аграфах (2)​

  • Аграфный профиль (1) закрепляется на несущем профиле подсистемы (3) при помощи вытяжных заклепок (7)​

Альбом Технических Решений (АТР)

Скачать

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Система позволяет устанавливать скрытым способом плиты Rockpanel® различного формата с толщиной от 10 мм​
  • Система позволяет не привязывать вертикальные русты облицовки к вертикальным несущим профилям​
  • Благодаря точной регулировке винтами возможна организация швов минимального размера без дополнительной обработки плит​
  • Плиты облицовки можно располагать под любым углом к вертикальной плоскости. Также допускается любая ориентация плиты на плоскости фасада​
  • Крепление обеспечивает быстрый монтаж и демонтаж облицовки​
  • Отсутствие мокрых процессов позволяет вести монтаж в любое время года​
  • В зависимости от результатов статического расчета могут применяться стандартные или облегченные аграфы, а также стандартный или облегченный профили для них​
  • Все элементы подсистемы произведены в России​

Допускается применение следующих типовых подсистем:

Рядовая, или легкая подсистема

Узнать больше

Межэтажная, или тяжёлая подсистема

Узнать больше

Ключевые элементы системы крепления

Стандартные аграфы MFT-H

Узнать больше

Облегченные аграфы MFT-H

Узнать больше

Аграфный профиль

Узнать больше

Принадлежности

Аккумуляторный заклепочник RT 6-A22

Узнать больше

Заклепки

Узнать больше

Анкеры с подрезкой

Узнать больше

Поделиться