Система VFH для крепления керамогранита

Image alt text (optional)

Конструкция

  • Плиты облицовки (6) установлены на стартовых (4), рядовых (1) и угловых (3) нержавеющих кляммерах 
  • Кляммеры крепятся к несущим профилям металлической подсистемы (2) при помощи нержавеющих вытяжных заклёпок (5)

Преимущества

  • Система позволяет устанавливать плиты керамогранита форматом до 1200х600 мм и толщиной от 9 до 12 мм с выраженным рустом 5 мм 
  • Простое, надёжное и экономичное крепление, обеспечивающее высокую скорость монтажа 
  • Минимальная номенклатура элементов уменьшает вероятность ошибок даже при облицовке сложных архитектурных форм 
  • Кляммеры изготовлены из нержавеющей стали толщиной 1,2 мм и могут быть дополнительно окрашены в любой цвет RAL по согласованию с Заказчиком 
  • Во всех кляммерах уже подготовлены несколько отверстий под заклёпки, что обеспечивает различные варианты установки, гарантирующие крепление к профилям различного типа и ширины 
  • Рядовые кляммеры имеют специальные ограничители, формирующие ровный вертикальный руст и исключающие контакт соседних плит друг с другом. А при шахматной раскладке облицовки, когда в ограничителе нет необходимости, он легко подгибается и не мешает установке плиты 
  • Допускается крепление облицовки в пожароопасных зонах 
  • Отсутствие мокрых процессов позволяет вести монтаж в любое время года

Допускается применение следующих типовых подсистем:

Рядовая, или легкая подсистема

Узнать больше

Межэтажная, или тяжёлая подсистема

Узнать больше

Ключевые элементы системы крепления (для плит толщиной 9-12 мм)

Кляммер рядовой MFT-CVM 9-12 A2

Узнать больше

Кляммер стартовый MFT-CVB 9-12 A2

Узнать больше

Кляммер угловой MFT-CVE 9-12 A2

Узнать больше

Заклепки

Узнать больше
# на 3D модели Артикул Наименование Кратность в заказе, шт/м.п.
2 2206326 Кляммер MFT-CVB 9-12 стартовый 100
1 2206327 Кляммер рядовой MFT-CVM 9-12
100
3 2206322 Кляммер угловой MFT-CVE 9-12
100
5 2190958 Вытяжная заклепка MFT-4x8 A2/A2 1000
5 2211593 Вытяжная заклепка MFT-4x10 A2/A2
1000

Поделиться