- Главная страница
- Инженерный раздел
- Проектирование
- Фасадные системы
- Типы облицовочных материалов для навесных вентилируемых фасадов и системы Hilti для их крепления
- Системы VFH для крепления керамогранита
- Система VFH для крепления керамогранита скрытым способом
СистемА VFH для крепления керамогранита
Крепление скрытым способом при помощи аграф

Конструкция
- • Несущие (4) и ветровые (2) аграфы крепятся к плитам (8) с тыльной стороны при помощи специальных анкеров (7)
- Регулировка положения плит осуществляется нержавеющими винтами (5), предустановленными в аграфы (4), после чего производится фиксация плиты нержавеющим саморезом (6), отверстие для которого подготовлено в аграфах (4)
- Аграфный профиль (3) закрепляется на несущем профиле подсистемы (1) при помощи алюминиевых или нержавеющих заклепок
Преимущества
- Широкая линейка аграф для практически любых типов анкеров (7)
- Система позволяет устанавливать скрытым способом плиты из керамогранита, или подобных ему материалов, в том числе плиты нестандартного формата
- Система позволяет не привязывать русты облицовки к вертикальным несущим профилям. Плиты облицовки можно располагать под любым углом к вертикальной плоскости. Также допускается любая ориентация плит на плоскости фасада
- За счёт точной регулировки винтами возможна организация швов минимального размера без дополнительной обработки плит
- Крепление обеспечивает быстрый монтаж и демонтаж облицовки
Допускается применение следующих типовых подсистем:
Ключевые элементы системы крепления

3823770
Аграфный профиль MFT-HPE 6m

3823800
MFT-H E40 D8

3823799
MFT-HAF E40 D8

3823767
Аграфа MFT-H E40 D

3823766
Аграфа MFT-HAF E40 D
# на 3D-модели | Артикул |
Наименование |
Ед. измер | Кратность в заказе |
---|---|---|---|---|
3 | 3823700 | Аграфный профиль MFT-HPE 6m | м.п. | 6 |
2 | 3823767 | Аграфа MFT-H E40 D | шт. | 100 |
4 | 3823766 | MFT-HAF E40 D | шт. | 100 |
2 | 3823769 | MFT-H E40 K |
шт. | 100 |
4 | 3823768 | MFT-HAF E40 K |
шт. | 100 |